Eyectores compactos

Los eyectores compactos están dotados, adicionalmente a las funciones de un eyector básico, de una válvula de aspiración y descarga, así como un interruptor de vacío y filtro.
 

Eyectores compactos SCPM

  • Capacidad de aspiración 6 a 23 l/min
  • Máx. vacío 85 %
  • Cuerpo de aluminio

Eyectores compactos SCPS / SCPSi

  • Capacidad de aspiración hasta 67 l/min
  • Máx. vacío 85 %
  • Cuerpo de plástico

Eyectores compactos SCPSb

  • Capacidad de aspiración hasta 67 l/min
  • Máx. vacío 85 %
  • Cuerpo de plástico

Eyectores compactos SCPi / SMPi

  • Capacidad de aspiración hasta 185 l/min
  • Máx. vacío 85%

Eyectores compactos SCP / SMP

  • Capacidad de aspiración hasta 200 l/min
  • Máx. vacío 85%
  • Cuerpo de aluminio

Eyectores compactos SCP-FS

  • Capacidad de aspiración hasta 200 l/min
  • Máx. vacío 85%
  • Cuerpo de aluminio

Eyectores compactos X-Pump SXPi / SXMPi con IO-Link

  • Capacidad de aspiración hasta 220 l/min
  • Máx. vacío 85 %
  • Cuerpo de plástico

Eyectores compactos SEM-C

  • Capacidad de aspiración hasta 673 l/min
  • Máx. vacío 85%
  • Cuerpo de aluminio
  • Sistema de toberas multietapa