Eyectores compactos SCP-FS

  • Eyector compacto para la manipulación de piezas no porosas o ligeramente porosas
  • Utilización en la industria del automóvil, ramo del envase, técnica de robots

Nuestras prestaciones...

  • Eyector compacto con control externo
  • Alta capac. de aspiración y descarga
  • Amplio espectro de potencia
  • Control de vacío opcional

Su beneficio...

  • Integr. óptima en sistemas de bus de campo
  • Las rápidas evacuación y descarga reducen los tiempos de ciclo
  • Óptimas graduación de potencia y adaptación al caso de aplicación
  • Mayor seguridad de proceso
 

Artículos sueltos de la familia de productos Eyectores compactos SCP-FS

 

  1. 1
  2. 2
SCP 10 FS
SCP 10 FS
10.02.02.00893
Eyector compacto con funcionalidad integrada
Tam. de toberas: 1,0 mm
Capacidad de aspiración: 37 l/min
Consumo de aire: 53 l/min
Control: Control externo
SCP 10 FS VE
SCP 10 FS VE
10.02.02.00895
Eyector compacto con funcionalidad integrada
Tam. de toberas: 1,0 mm
Capacidad de aspiración: 37 l/min
Consumo de aire: 53 l/min
Control: Control externo
con: interruptor electrónico
SCP 10 FS VD
SCP 10 FS VD
10.02.02.00896
Eyector compacto con funcionalidad integrada
Tam. de toberas: 1,0 mm
Capacidad de aspiración: 37 l/min
Consumo de aire: 53 l/min
Control: Control externo
con: interruptor digital
SCP 15 FS
SCP 15 FS
10.02.02.00897
Eyector compacto con funcionalidad integrada
Tam. de toberas: 1,5 mm
Capacidad de aspiración: 65 l/min
Consumo de aire: 117 l/min
Control: Control externo
SCP 15 FS VE
SCP 15 FS VE
10.02.02.00899
Eyector compacto con funcionalidad integrada
Tam. de toberas: 1,5 mm
Capacidad de aspiración: 65 l/min
Consumo de aire: 117 l/min
Control: Control externo
con: interruptor electrónico
SCP 15 FS VD
SCP 15 FS VD
10.02.02.00900
Eyector compacto con funcionalidad integrada
Tam. de toberas: 1,5 mm
Capacidad de aspiración: 65 l/min
Consumo de aire: 117 l/min
Control: Control externo
con: interruptor digital
SCP 20 FS
SCP 20 FS
10.02.02.00873
Eyector compacto con funcionalidad integrada
Tam. de toberas: 2,0 mm
Capacidad de aspiración: 116 l/min
Consumo de aire: 190 l/min
Control: Control externo
SCP 20 FS VE
SCP 20 FS VE
10.02.02.00902
Eyector compacto con funcionalidad integrada
Tam. de toberas: 2,0 mm
Capacidad de aspiración: 116 l/min
Consumo de aire: 190 l/min
Control: Control externo
con: interruptor electrónico
SCP 20 FS VD
SCP 20 FS VD
10.02.02.00903
Eyector compacto con funcionalidad integrada
Tam. de toberas: 2,0 mm
Capacidad de aspiración: 116 l/min
Consumo de aire: 190 l/min
Control: Control externo
con: interruptor digital
SCP 20 FS RP
SCP 20 FS RP
10.02.02.01623
Eyector compacto con funcionalidad integrada
Tam. de toberas: 2,0 mm
Capacidad de aspiración: 116 l/min
Consumo de aire: 190 l/min
Control: Control externo
con: regul de ahorro de aire neumát

  1. 1
  2. 2