Eyectores compactos SCP / SMP

  • Eyector compacto para la manipulación de piezas no porosas o ligeramente porosas en los campos de la electrónica/electrotécnica, envase, robótica y fabricación de automóviles

Nuestras prestaciones...

  • Amplio espectro de potencia desde tamaño de tobera 1,0 hasta 3,0 mm
  • Sistema modular polifacético
  • Sist. autom. ahorro aire, opcional
  • Control digital de vacío, opcional

Su beneficio...

  • Consumo de aire óptimo mediante capac. de aspiración de regul. muy sensible
  • Adaptación flexible a los requerimientos del cliente
  • Costes mínimos de energía en el servicio continuo
  • Ajuste confortable mediante teclado de membrana y visualización mediante pantalla con LED posible
 

Artículos sueltos de la familia de productos Eyectores compactos SCP / SMP

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SCP 10 NO AS
SCP 10 NO AS
10.02.02.00601
Eyector compacto con funcionalidad integrada
Tam. de toberas: 1,0 mm
Capacidad de aspiración: 37 l/min
Consumo de aire: 53 l/min
Control: Abierta sin corriente
Diseño: Con sistema de expulsión
SCP 10 NC AS
SCP 10 NC AS
10.02.02.00602
Eyector compacto con funcionalidad integrada
Tam. de toberas: 1,0 mm
Capacidad de aspiración: 37 l/min
Consumo de aire: 53 l/min
Control: Cerrada sin corriente
Diseño: Con sistema de expulsión
SCP 10 NO AS VE
SCP 10 NO AS VE
10.02.02.00605
Eyector compacto con funcionalidad integrada
Tam. de toberas: 1,0 mm
Capacidad de aspiración: 37 l/min
Consumo de aire: 53 l/min
Control: Abierta sin corriente
Diseño: Con sistema de expulsión
con: interruptor electrónico
SCP 10 NC AS VE
SCP 10 NC AS VE
10.02.02.00606
Eyector compacto con funcionalidad integrada
Tam. de toberas: 1,0 mm
Capacidad de aspiración: 37 l/min
Consumo de aire: 53 l/min
Control: Cerrada sin corriente
Diseño: Con sistema de expulsión
con: interruptor electrónico
SCP 10 NO AS VD
SCP 10 NO AS VD
10.02.02.00607
Eyector compacto con funcionalidad integrada
Tam. de toberas: 1,0 mm
Capacidad de aspiración: 37 l/min
Consumo de aire: 53 l/min
Control: Abierta sin corriente
Diseño: Con sistema de expulsión
con: interruptor digital
SCP 10 NC AS VD
SCP 10 NC AS VD
10.02.02.00608
Eyector compacto con funcionalidad integrada
Tam. de toberas: 1,0 mm
Capacidad de aspiración: 37 l/min
Consumo de aire: 53 l/min
Control: Cerrada sin corriente
Diseño: Con sistema de expulsión
con: interruptor digital
SCP 10 NO AS RE
SCP 10 NO AS RE
10.02.02.00609
Eyector compacto con funcionalidad integrada
Tam. de toberas: 1,0 mm
Capacidad de aspiración: 37 l/min
Consumo de aire: 53 l/min
Control: Abierta sin corriente
Diseño: Con sistema de expulsión
con: Func. de ahorro de aire elect
SCP 10 NC AS RE
SCP 10 NC AS RE
10.02.02.00780
Eyector compacto con funcionalidad integrada
Tam. de toberas: 1,0 mm
Capacidad de aspiración: 37 l/min
Consumo de aire: 53 l/min
Control: Cerrada sin corriente
Diseño: Con sistema de expulsión
con: Func. de ahorro de aire elect
SCP 10 NO AS RD
SCP 10 NO AS RD
10.02.02.00610
Eyector compacto con funcionalidad integrada
Tam. de toberas: 1,0 mm
Capacidad de aspiración: 37 l/min
Consumo de aire: 53 l/min
Control: Abierta sin corriente
Diseño: Con sistema de expulsión
con: Func. de ahorro de aire digit
SCP 10 NC AS RD
SCP 10 NC AS RD
10.02.02.00781
Eyector compacto con funcionalidad integrada
Tam. de toberas: 1,0 mm
Capacidad de aspiración: 37 l/min
Consumo de aire: 53 l/min
Control: Cerrada sin corriente
Diseño: Con sistema de expulsión
con: Func. de ahorro de aire digit

  1. 1
  2. 2
  3. 3