Eyectores compactos SCPi / SMPi

  • Manipulación de piezas no porosas o levemente porosas
  • Establecimiento y vigilancia del vacío en instalaciones automatizadas
  • Utilización en el procesamiento de chapa, en la industria del automóvil, en máquinas envasadoras y en diversas aplicaciones de robots
  • Aplicaciones Pick-and-Place con ciclos de mínima duración (rápida succión y descarga mediante función Power)

Nuestras prestaciones...

  • Funcionalidad IO-Link con parametrización remota
  • Clara pantalla de usuario con teclas de ajuste
  • Función de ahorro de aire integrada
  • Diseño compacto de placas
  • Carcasa de peso optimizado
  • Aspiración disponible con válvula de impulsos

Su beneficio...

  • Integración en sistemas BUS y rápida actualización de datos
  • Entrada y lectura sencillas de parámetros de vacío
  • Reduce al mínimo los gastos de energía
  • Ocupa un espacio mínimo
  • Mínima carga en altas aceleraciones
  • Sin consumo de aire innecesario con la máquina parada
 

Artículos sueltos de la familia de productos Eyectores compactos SCPi / SMPi

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SCPi 15 NO VD M12-5
SCPi 15 NO VD M12-5
10.02.02.03342
Eyector compacto
Tam. de toberas: 1,5 mm
Capacidad de aspiración: 75 l/min
Consumo de aire: 115 l/min
Nivel acústico: 75 dB
en la pres de func.: 4,0 ... 7,0 bar
Vacío (max): -850 mbar
Control: Abierta sin corriente
con: interruptor digital
Conexión: Connector M12, 5 pol
Tipo prot.: IP 65
SMPi 15 NO VD M12-5
SMPi 15 NO VD M12-5
10.02.02.03336
Eyector compacto "MEGA PUMP" con función Power en la descarga
Tam. de toberas: 1,5 mm
Capacidad de aspiración: 75 l/min
Consumo de aire: 115 l/min
Nivel acústico: 75 dB
en la pres de func.: 4,0 ... 7,0 bar
Vacío (max): -850 mbar
Control: Abierta sin corriente
con: interruptor digital
Conexión: Connector M12, 5 pol
Tipo prot.: IP 65
SCPi 15 NC VD M12-5
SCPi 15 NC VD M12-5
10.02.02.03343
Eyector compacto
Tam. de toberas: 1,5 mm
Capacidad de aspiración: 75 l/min
Consumo de aire: 115 l/min
Nivel acústico: 75 dB
en la pres de func.: 4,0 ... 7,0 bar
Vacío (max): -850 mbar
Control: Cerrada sin corriente
con: interruptor digital
Conexión: Connector M12, 5 pol
Tipo prot.: IP 65
SMPi 15 NC VD M12-5
SMPi 15 NC VD M12-5
10.02.02.03337
Eyector compacto "MEGA PUMP" con función Power en la descarga
Tam. de toberas: 1,5 mm
Capacidad de aspiración: 75 l/min
Consumo de aire: 115 l/min
Nivel acústico: 75 dB
en la pres de func.: 4,0 ... 7,0 bar
Vacío (max): -850 mbar
Control: Cerrada sin corriente
con: interruptor digital
Conexión: Connector M12, 5 pol
Tipo prot.: IP 65
SCPi 15 IMP VD M12-5
SCPi 15 IMP VD M12-5
10.02.02.03344
Eyector compacto
Tam. de toberas: 1,5 mm
Capacidad de aspiración: 75 l/min
Consumo de aire: 115 l/min
Nivel acústico: 75 dB
en la pres de func.: 4,0 ... 7,0 bar
Vacío (max): -850 mbar
Control: Válvula a impulsos
con: interruptor digital
Conexión: Connector M12, 5 pol
Tipo prot.: IP 65
SMPi 15 IMP VD M12-5
SMPi 15 IMP VD M12-5
10.02.02.03338
Eyector compacto "MEGA PUMP" con función Power en la descarga
Tam. de toberas: 1,5 mm
Capacidad de aspiración: 75 l/min
Consumo de aire: 115 l/min
Nivel acústico: 75 dB
en la pres de func.: 4,0 ... 7,0 bar
Vacío (max): -850 mbar
Control: Válvula a impulsos
con: interruptor digital
Conexión: Connector M12, 5 pol
Tipo prot.: IP 65
SCPi 15 NO RD M12-5
SCPi 15 NO RD M12-5
10.02.02.03345
Eyector compacto
Tam. de toberas: 1,5 mm
Capacidad de aspiración: 75 l/min
Consumo de aire: 115 l/min
Nivel acústico: 75 dB
en la pres de func.: 4,0 ... 7,0 bar
Vacío (max): -850 mbar
Control: Abierta sin corriente
con: Func. de ahorro de aire digit
Conexión: Connector M12, 5 pol
Tipo prot.: IP 65
SMPi 15 NO RD M12-5
SMPi 15 NO RD M12-5
10.02.02.03339
Eyector compacto "MEGA PUMP" con función Power en la descarga
Tam. de toberas: 1,5 mm
Capacidad de aspiración (max):
75 l/min
Consumo de aire (con asp.): 115 l/min
Nivel acústico (libre): 75 dB
en la pres de func.: 4,0 ... 7,0 bar
Vacío (max): -850 mbar
Control: Abierta sin corriente
con: Func. de ahorro de aire digit
Conexión eléctrica:
Connector M12, 5 pol
Tipo prot.: IP 65
SCPi 15 NC RD M12-5
SCPi 15 NC RD M12-5
10.02.02.03346
Eyector compacto
Tam. de toberas: 1,5 mm
Capacidad de aspiración: 75 l/min
Consumo de aire: 115 l/min
Nivel acústico: 75 dB
en la pres de func.: 4,0 ... 7,0 bar
Vacío (max): -850 mbar
Control: Cerrada sin corriente
con: Func. de ahorro de aire digit
Conexión: Connector M12, 5 pol
Tipo prot.: IP 65
SMPi 15 NC RD M12-5
SMPi 15 NC RD M12-5
10.02.02.03340
Eyector compacto "MEGA PUMP" con función Power en la descarga
Tam. de toberas: 1,5 mm
Capacidad de aspiración: 75 l/min
Consumo de aire: 115 l/min
Nivel acústico: 75 dB
en la pres de func.: 4,0 ... 7,0 bar
Vacío (max): -850 mbar
Control: Cerrada sin corriente
con: Func. de ahorro de aire digit
Conexión: Connector M12, 5 pol
Tipo prot.: IP 65

  1. 1
  2. 2
  3. 3