Eyectores compactos SCPM

  • Eyector compacto para la aplicación en ámbitos con dinámica muy alta y espacios estrechos
  • Utilización en la manipulación por robot, ejes lineales y equipos de Pick & Place

Nuestras prestaciones...

  • Tamaño y peso mínimo
  • Sistema modular polifacético
  • Técnica de válvulas y control de vacío integrados
  • Amplio espectro de potencia

Su beneficio...

  • Generación óptima de vacío a la más alta dinámica
  • Adaptación flexible a los requerimientos del cliente
  • Solución completa con la más fácil instalación
  • Consumo de aire óptimo mediante capacidad de aspiración de regulación muy sensible
 

Artículos sueltos de la familia de productos Eyectores compactos SCPM

 

  1. 1
  2. 2
SCPM 05 NO A
SCPM 05 NO A
10.02.02.01072
Eyector compacto miniatura en diseño especialmente pequeño
Tam. de toberas: 0,5 mm
Capacidad de aspiración (max): 6 l/min
Consumo de aire (con asp.): 13 l/min
Control: Abierta sin corriente
Diseño: Función de descarga
SCPM 05 NC A
SCPM 05 NC A
10.02.02.01071
Eyector compacto miniatura en diseño especialmente pequeño
Tam. de toberas: 0,5 mm
Capacidad de aspiración (max): 6 l/min
Consumo de aire (con asp.): 13 l/min
Control: Cerrada sin corriente
Diseño: Función de descarga
SCPM 05 NO A VS-T
SCPM 05 NO A VS-T
10.02.02.02499
Eyector compacto miniatura en diseño especialmente pequeño
Tam. de toberas: 0,5 mm
Capacidad de aspiración (max): 6 l/min
Consumo de aire (con asp.): 13 l/min
Control: Abierta sin corriente
Diseño: Función de descarga
con: interruptor electrónico
SCPM 05 NC A VS-T
SCPM 05 NC A VS-T
10.02.02.02498
Eyector compacto miniatura en diseño especialmente pequeño
Tam. de toberas: 0,5 mm
Capacidad de aspiración (max): 6 l/min
Consumo de aire (con asp.): 13 l/min
Control: Cerrada sin corriente
Diseño: Función de descarga
con: interruptor electrónico
SCPM 07 NO A
SCPM 07 NO A
10.02.02.01068
Eyector compacto miniatura en diseño especialmente pequeño
Tam. de toberas: 0,7 mm
Capacidad de aspiración (max):
12 l/min
Consumo de aire (con asp.): 21 l/min
Control: Abierta sin corriente
Diseño: Función de descarga
SCPM 07 NC A
SCPM 07 NC A
10.02.02.01067
Eyector compacto miniatura en diseño especialmente pequeño
Tam. de toberas: 0,7 mm
Capacidad de aspiración (max):
12 l/min
Consumo de aire (con asp.): 21 l/min
Control: Cerrada sin corriente
Diseño: Función de descarga
SCPM 07 NO A VS-T
SCPM 07 NO A VS-T
10.02.02.02501
Eyector compacto miniatura en diseño especialmente pequeño
Tam. de toberas: 0,7 mm
Capacidad de aspiración (max):
12 l/min
Consumo de aire (con asp.): 21 l/min
Control: Abierta sin corriente
Diseño: Función de descarga
con: interruptor electrónico
SCPM 07 NC A VS-T
SCPM 07 NC A VS-T
10.02.02.02500
Eyector compacto miniatura en diseño especialmente pequeño
Tam. de toberas: 0,7 mm
Capacidad de aspiración (max):
12 l/min
Consumo de aire (con asp.): 21 l/min
Control: Cerrada sin corriente
Diseño: Función de descarga
con: interruptor electrónico
SCPM 10 NO A
SCPM 10 NO A
10.02.02.01064
Eyector compacto miniatura en diseño especialmente pequeño
Tam. de toberas: 1,0 mm
Capacidad de aspiración (max):
23 l/min
Consumo de aire (con asp.): 46 l/min
Control: Abierta sin corriente
Diseño: Función de descarga
SCPM 10 NC A
SCPM 10 NC A
10.02.02.01063
Eyector compacto miniatura en diseño especialmente pequeño
Tam. de toberas: 1,0 mm
Capacidad de aspiración (max):
23 l/min
Consumo de aire (con asp.): 46 l/min
Control: Cerrada sin corriente
Diseño: Función de descarga

  1. 1
  2. 2