Eyectores compactos SCPS / SCPSi

  • Eyector compacto para la manipulación de piezas no porosas o levemente porosas
  • Establecimiento y vigilancia del vacío en instalaciones automatizadas
  • Uso en la manipulación por robot y en ejes lineales
  • Aplicaciones Pick-and-Place con ciclos de mínima duración
  • Para instalaciones con condiciones de espacio reducidas y elevada dinámica de manipulación de piezas
  • Uso típico en la manipulación completamente automatizada de piezas pequeñas

Nuestras prestaciones...

  • Eficiente ecotecnología de toberas
  • Función de ahorro de aire integrada
  • IO-Link Device para la comunicación con buses de campo existentes mediante maestro de IO-Link
  • Pantalla de gran iluminación o indicador de barras LED
  • Elementos de control grandes y menú de usuario autoexplicativo
  • Diseño compacto en plástico extremadamente resistente
  • Función de soplado automática

Su beneficio...

  • Capacidad de aspiración aumentada con un consumo de aire comprimido mínimo
  • Reducción del consumo de aire comprimido hasta un 80 %
  • Mínimos trabajos de instalación; parametrización de dispositivos y procesos
  • Indicación bien visible de los parámetros de vacío más importantes
  • Los ajustes manuales en el eyector se realizan de forma sencilla y en poco tiempo
  • Robusta unidad de reducidas dimensiones para montaje directo en el sistema de manipulación
  • Ahorro de una señal de salida del cliente por cada eyector
 

Artículos sueltos de la familia de productos Eyectores compactos SCPS / SCPSi

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SCPS 07 G02 NO M12-5 PNP
SCPS 07 G02 NO M12-5 PNP
10.02.02.04111
Eyector compacto
Tam. de toberas: 0,7 mm
Conexión: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Capacidad de aspiración (max):
16 l/min
Consumo de aire (con asp.): 22 l/min
Nivel acústico (libre): 63 dB
Margen presión (presión servicio):
2,0 ... 6,0 bar
Vacío (max): -850 mbar
Control: Abierta sin corriente
con: Func. de ahorro de aire digit
Tipo: Conmutación contra +
Conexión eléctrica:
Connector M12, 5 pol
Tipo prot.: IP 65 (con conector)
SCPSi 07 G02 NO M12-5
SCPSi 07 G02 NO M12-5
10.02.02.04120
Eyector compacto
Tam. de toberas: 0,7 mm
Conexión: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Capacidad de aspiración (max):
16 l/min
Consumo de aire (con asp.): 22 l/min
Nivel acústico (libre): 63 dB
en la pres de func.: 2,0 ... 6,0 bar
Vacío (max): -850 mbar
Control: Abierta sin corriente
con: Func. de ahorro de aire digit
Conexión eléctrica:
Connector M12, 5 pol
Tipo prot.: IP 65 (con conector)
SCPS 07 G02 NC M12-5 PNP
SCPS 07 G02 NC M12-5 PNP
10.02.02.04112
Eyector compacto
Tam. de toberas: 0,7 mm
Conexión: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Capacidad de aspiración (max):
16 l/min
Consumo de aire (con asp.): 22 l/min
Nivel acústico (libre): 63 dB
Margen presión (presión servicio):
2,0 ... 6,0 bar
Vacío (max): -850 mbar
Control: Cerrada sin corriente
con: Func. de ahorro de aire digit
Tipo: Conmutación contra +
Conexión eléctrica:
Connector M12, 5 pol
Tipo prot.: IP 65 (con conector)
SCPSi 07 G02 NC M12-5
SCPSi 07 G02 NC M12-5
10.02.02.04121
Eyector compacto
Tam. de toberas: 0,7 mm
Conexión: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Capacidad de aspiración (max):
16 l/min
Consumo de aire (con asp.): 22 l/min
Nivel acústico (libre): 63 dB
en la pres de func.: 2,0 ... 6,0 bar
Vacío (max): -850 mbar
Control: Cerrada sin corriente
con: Func. de ahorro de aire digit
Conexión eléctrica:
Connector M12, 5 pol
Tipo prot.: IP 65 (con conector)
SCPS 10 G02 NO M12-5 PNP
SCPS 10 G02 NO M12-5 PNP
10.02.02.04113
Eyector compacto
Tam. de toberas: 1,0 mm
Conexión: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Capacidad de aspiración (max):
36 l/min
Consumo de aire (con asp.): 46 l/min
Nivel acústico (libre): 73 dB
Margen presión (presión servicio):
2,0 ... 6,0 bar
Vacío (max): -850 mbar
Control: Abierta sin corriente
con: Func. de ahorro de aire digit
Tipo: Conmutación contra +
Conexión eléctrica:
Connector M12, 5 pol
Tipo prot.: IP 65 (con conector)
SCPSi 10 G02 NO M12-5
SCPSi 10 G02 NO M12-5
10.02.02.04122
Eyector compacto
Tam. de toberas: 1,0 mm
Conexión: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Capacidad de aspiración (max):
36 l/min
Consumo de aire (con asp.): 46 l/min
Nivel acústico (libre): 73 dB
en la pres de func.: 2,0 ... 6,0 bar
Vacío (max): -850 mbar
Control: Abierta sin corriente
con: Func. de ahorro de aire digit
Conexión eléctrica:
Connector M12, 5 pol
Tipo prot.: IP 65 (con conector)
SCPS 10 G02 NC M12-5 PNP
SCPS 10 G02 NC M12-5 PNP
10.02.02.04114
Eyector compacto
Tam. de toberas: 1,0 mm
Conexión: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Capacidad de aspiración (max):
36 l/min
Consumo de aire (con asp.): 46 l/min
Nivel acústico (libre): 73 dB
Margen presión (presión servicio):
2,0 ... 6,0 bar
Vacío (max): -850 mbar
Control: Cerrada sin corriente
con: Func. de ahorro de aire digit
Tipo: Conmutación contra +
Conexión eléctrica:
Connector M12, 5 pol
Tipo prot.: IP 65 (con conector)
SCPSi 10 G02 NC M12-5
SCPSi 10 G02 NC M12-5
10.02.02.04123
Eyector compacto
Tam. de toberas: 1,0 mm
Conexión: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Capacidad de aspiración (max):
36 l/min
Consumo de aire (con asp.): 46 l/min
Nivel acústico (libre): 73 dB
en la pres de func.: 2,0 ... 6,0 bar
Vacío (max): -850 mbar
Control: Cerrada sin corriente
con: Func. de ahorro de aire digit
Conexión eléctrica:
Connector M12, 5 pol
Tipo prot.: IP 65 (con conector)
SCPS 15 G02 NO M12-5 PNP
SCPS 15 G02 NO M12-5 PNP
10.02.02.04115
Eyector compacto
Tam. de toberas: 1,5 mm
Conexión: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Capacidad de aspiración (max):
65.5 l/min
Consumo de aire (con asp.): 98 l/min
Nivel acústico (libre): 73 dB
Margen presión (presión servicio):
2,0 ... 6,0 bar
Vacío (max): -850 mbar
Control: Abierta sin corriente
con: Func. de ahorro de aire digit
Tipo: Conmutación contra +
Conexión eléctrica:
Connector M12, 5 pol
Tipo prot.: IP 65 (con conector)
SCPSi 15 G02 NO M12-5
SCPSi 15 G02 NO M12-5
10.02.02.04124
Eyector compacto
Tam. de toberas: 1,5 mm
Conexión: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Capacidad de aspiración (max):
65.5 l/min
Consumo de aire (con asp.): 98.5 l/min
Nivel acústico (libre): 75 dB
en la pres de func.: 2,0 ... 6,0 bar
Vacío (max): -850 mbar
Control: Abierta sin corriente
con: Func. de ahorro de aire digit
Conexión eléctrica:
Connector M12, 5 pol
Tipo prot.: IP 65 (con conector)

  1. 1
  2. 2
  3. 3