Eyectores compactos SCPSb

  • Eyector compacto para la manipulación de piezas no porosas o levemente porosas
  • Establecimiento del vacío en instalaciones automatizadas
  • Uso en la manipulación por robot y en ejes lineales
  • Para instalaciones con condiciones de espacio reducidas y elevada dinámica de manipulación de piezas

Nuestras prestaciones...

  • Eficiente ecotecnología de toberas
  • Diseño compacto en plástico extremadamente resistente
  • Conexiones Push-in
  • Posibilidad de fijación para raíles DIN

Su beneficio...

  • Capacidad de aspiración aumentada con un consumo de aire comprimido mínimo
  • Robusta unidad de reducidas dimensiones para montaje directo en el sistema de manipulación
  • Ahorro de racores adicionales
  • Montaje sencillo; adecuado también para el montaje en el armario eléctrico
 

Artículos sueltos de la familia de productos Eyectores compactos SCPSb

 

  1. 1
  2. 2
SCPSb 07 S04 NO
SCPSb 07 S04 NO
10.02.02.04129
Eyector compacto
Tam. de toberas: 0,7 mm
Conexión: Tubo flex. D6(1)-D6(2)
Capacidad de aspiración (max):
16 l/min
Consumo de aire (con asp.): 22 l/min
Vacío (max): -850 mbar
Control: Abierta sin corriente
SCPSb 07 S04 NC
SCPSb 07 S04 NC
10.02.02.04130
Eyector compacto
Tam. de toberas: 0,7 mm
Conexión: Tubo flex. D6(1)-D6(2)
Capacidad de aspiración (max):
16 l/min
Consumo de aire (con asp.): 22 l/min
Vacío (max): -850 mbar
Control: Cerrada sin corriente
SCPSb 10 S04 NO
SCPSb 10 S04 NO
10.02.02.04131
Eyector compacto
Tam. de toberas: 1,0 mm
Conexión: Tubo flex. D6(1)-D6(2)
Capacidad de aspiración (max):
36 l/min
Consumo de aire (con asp.): 46 l/min
Vacío (max): -850 mbar
Control: Abierta sin corriente
SCPSb 10 S04 NC
SCPSb 10 S04 NC
10.02.02.04132
Eyector compacto
Tam. de toberas: 1,0 mm
Conexión: Tubo flex. D6(1)-D6(2)
Capacidad de aspiración (max):
36 l/min
Consumo de aire (con asp.): 46 l/min
Vacío (max): -850 mbar
Control: Cerrada sin corriente
SCPSb 15 S02 NO
SCPSb 15 S02 NO
10.02.02.04133
Eyector compacto
Tam. de toberas: 1,5 mm
Conexión: Tubo flex. D6(1)-D8(2)
Capacidad de aspiración (max):
65.5 l/min
Consumo de aire (con asp.): 98.5 l/min
Vacío (max): -850 mbar
Control: Abierta sin corriente
SCPSb 15 S02 NC
SCPSb 15 S02 NC
10.02.02.04134
Eyector compacto
Tam. de toberas: 1,5 mm
Conexión: Tubo flex. D6(1)-D8(2)
Capacidad de aspiración (max):
65.5 l/min
Consumo de aire (con asp.): 98.5 l/min
Vacío (max): -850 mbar
Control: Cerrada sin corriente
SCPSb 2-07 S04 NO
SCPSb 2-07 S04 NO
10.02.02.04371
Eyector compacto
Tam. de toberas: 2-0,7 mm
Conexión: Tubo flex. D6(1)-D6(2)
Capacidad de aspiración (max):
37 l/min
Consumo de aire (con asp.): 22 l/min
Vacío (max): -850 mbar
Control: Abierta sin corriente
SCPSb 2-07 S04 NC
SCPSb 2-07 S04 NC
10.02.02.04372
Eyector compacto
Tam. de toberas: 2-0,7 mm
Conexión: Tubo flex. D6(1)-D6(2)
Capacidad de aspiración (max):
37 l/min
Consumo de aire (con asp.): 22 l/min
Vacío (max): -850 mbar
Control: Cerrada sin corriente
SCPSb 2-09 S04 NO
SCPSb 2-09 S04 NO
10.02.02.04373
Eyector compacto
Tam. de toberas: 2-0,9 mm
Conexión: Tubo flex. D6(1)-D6(2)
Capacidad de aspiración (max):
49.5 l/min
Consumo de aire (con asp.): 40.5 l/min
Vacío (max): -850 mbar
Control: Abierta sin corriente
SCPSb 2-09 S04 NC
SCPSb 2-09 S04 NC
10.02.02.04374
Eyector compacto
Tam. de toberas: 2-0,9 mm
Conexión: Tubo flex. D6(1)-D6(2)
Capacidad de aspiración (max):
49.5 l/min
Consumo de aire (con asp.): 40.5 l/min
Vacío (max): -850 mbar
Control: Cerrada sin corriente

  1. 1
  2. 2