Eyectores compactos SEM-C

  • Eyector compacto con técnica de válvulas y control de sistema integrados para la manipulación de cartones, materiales de embalaje, de aislamiento y otros materiales porosos

Nuestras prestaciones...

  • Familia de eyectores con alta capacidad de aspiración
  • Boquilla de eyector de varias etapas de alta eficiencia
  • Válvulas de mando integradas e interruptor de vacío
  • Función de ahorro de aire opcional

Su beneficio...

  • Manipulación rápida y segura de todos los materiales porosos
  • Evacuación rápida en el rango inferior de vacío, reducción de costes y de duración de los ciclos
  • Unidad compacta para una instalación en poco espacio
  • Ahorro de energía con piezas compactas
 

Artículos sueltos de la familia de productos Eyectores compactos SEM-C

 

  1. 1
  2. 2
SEM-C 25 SDA NO AS
SEM-C 25 SDA NO AS
10.02.02.03204
Eyector multietapa (regulable) con alta capacidad de aspiración
Tamaño: 25
con: Silenciador axial
Capacidad de aspiración (max):
338 l/min
Consumo de aire (con asp.): 100 l/min
Vacío (max): -870 mbar
Control: Abierta sin corriente
Diseño: Con sistema de expulsión
SEM-C 25 SDA NC AS
SEM-C 25 SDA NC AS
10.02.02.03203
Eyector multietapa (regulable) con alta capacidad de aspiración
Tamaño: 25
con: Silenciador axial
Capacidad de aspiración (max):
338 l/min
Consumo de aire (con asp.): 100 l/min
Vacío (max): -870 mbar
Control: Cerrada sin corriente
Diseño: Con sistema de expulsión
SEM-C 25 SDA NO AS VD
SEM-C 25 SDA NO AS VD
10.02.02.03206
Eyector multietapa (regulable) con alta capacidad de aspiración
Tamaño: 25
con: Silenciador axial
Capacidad de aspiración (max):
338 l/min
Consumo de aire (con asp.): 100 l/min
Vacío (max): -870 mbar
Control: Abierta sin corriente
Diseño: Con sistema de expulsión
con: interruptor digital
SEM-C 25 SDA NC AS VD
SEM-C 25 SDA NC AS VD
10.02.02.03205
Eyector multietapa (regulable) con alta capacidad de aspiración
Tamaño: 25
con: Silenciador axial
Capacidad de aspiración (max):
338 l/min
Consumo de aire (con asp.): 100 l/min
Vacío (max): -870 mbar
Control: Cerrada sin corriente
Diseño: Con sistema de expulsión
con: interruptor digital
SEM-C 50 SDA NO AS
SEM-C 50 SDA NO AS
10.02.02.02966
Eyector multietapa (regulable) con alta capacidad de aspiración
Tamaño: 50
con: Silenciador axial
Capacidad de aspiración (max):
554 l/min
Consumo de aire (con asp.): 190 l/min
Vacío (max): -850 mbar
Control: Abierta sin corriente
Diseño: Con sistema de expulsión
SEM-C 50 SDA NC AS
SEM-C 50 SDA NC AS
10.02.02.03207
Eyector multietapa (regulable) con alta capacidad de aspiración
Tamaño: 50
con: Silenciador axial
Capacidad de aspiración (max):
554 l/min
Consumo de aire (con asp.): 190 l/min
Vacío (max): -850 mbar
Control: Cerrada sin corriente
Diseño: Con sistema de expulsión
SEM-C 50 SDA NO AS VD
SEM-C 50 SDA NO AS VD
10.02.02.03057
Eyector multietapa (regulable) con alta capacidad de aspiración
Tamaño: 50
con: Silenciador axial
Capacidad de aspiración (max):
554 l/min
Consumo de aire (con asp.): 190 l/min
Vacío (max): -850 mbar
Control: Abierta sin corriente
Diseño: Con sistema de expulsión
con: interruptor digital
SEM-C 50 SDA NC AS VD
SEM-C 50 SDA NC AS VD
10.02.02.03208
Eyector multietapa (regulable) con alta capacidad de aspiración
Tamaño: 50
con: Silenciador axial
Capacidad de aspiración (max):
554 l/min
Consumo de aire (con asp.): 190 l/min
Vacío (max): -850 mbar
Control: Cerrada sin corriente
Diseño: Con sistema de expulsión
con: interruptor digital
SEM-C 100 SDA NO AS
SEM-C 100 SDA NO AS
10.02.02.03209
Eyector multietapa (regulable) con alta capacidad de aspiración
Tamaño: 100
con: Silenciador axial
Capacidad de aspiración (max):
673 l/min
Consumo de aire (con asp.): 246 l/min
Vacío (max): -800 mbar
Control: Abierta sin corriente
Diseño: Con sistema de expulsión
SEM-C 100 SDA NC AS
SEM-C 100 SDA NC AS
10.02.02.03215
Eyector multietapa (regulable) con alta capacidad de aspiración
Tamaño: 100
con: Silenciador axial
Capacidad de aspiración (max):
673 l/min
Consumo de aire (con asp.): 246 l/min
Vacío (max): -800 mbar
Control: Cerrada sin corriente
Diseño: Con sistema de expulsión

  1. 1
  2. 2