Eyectores compactos X-Pump SXPi / SXMPi con IO-Link

  • Generador de vacío potente para la manipulación de piezas no porosas bajo condiciones extremas, p. ej., en sistemas de vacío para la manipulación de chapa en líneas de prensas
  • Aplicaciones Pick-and-Place con ciclos de corta duración
  • En instalaciones automatizadas para el establecimiento y la monitorización precisa del nivel de vacío en el sistema

Nuestras prestaciones...

  • Comunicación mediante tecnología IO-Link
  • Función de ahorro de aire integrada
  • Funciones de monitorización de estado con posibilidad de evaluación interna y externa
  • Regulador de tensión integrada
  • Monitorización de presión integrada (opcional)
  • Función de aspiración mediante válvulas de impulsos (opcional)

Su beneficio...

  • Entrada y salida de parámetros operativos
  • Reducción automática del consumo de energia
  • Monitorización de procesos e instalación para evitar tiempos improductivos
  • Compensación de fluctuación de la tensión de alimentación
  • Información adicional sobre el estado de funcionamiento
  • Sin consumo de aire innecesario en caso de fallo de corriente
 

Artículos sueltos de la familia de productos Eyectores compactos X-Pump SXPi / SXMPi con IO-Link

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SXPi 25 NO H M12-8
SXPi 25 NO H M12-8
10.02.02.03776
Eyector compacto con Condition Monitoring et ahorro de aire
Tam. de toberas: 2,5 mm
Control: Abierta sin corriente
Neum. Conexión: Horizontal
Conexión eléctrica:
Connector M12, 8 pol
Comunicación: IO-Link (Class A)
Capacidad de aspiración (max):
185 l/min
Consumo de aire (con asp.): 290 l/min
Vacío (max): 850 mbar
Nivel acústico (libre): 67 dB
Tipo prot.: IP 65
SXMPi 25 NO H M12-8
SXMPi 25 NO H M12-8
10.02.02.03800
Eyector compacto con Condition Monitoring y confunción Power en la descarga et ahorro de aire
Tam. de toberas: 2,5 mm
Control: Abierta sin corriente
Neum. Conexión: Horizontal
Conexión eléctrica:
Connector M12, 8 pol
Capacidad de aspiración (max):
185 l/min
Consumo de aire (con asp.): 290 l/min
Comunicación: IO-Link (Class A)
Vacío (max): -850 mbar
Nivel acústico (libre): 67 dB
Tipo prot.: IP 65
SXPi 25 NO Q M12-8
SXPi 25 NO Q M12-8
10.02.02.03777
Eyector compacto con Condition Monitoring et ahorro de aire
Tam. de toberas: 2,5 mm
Control: Abierta sin corriente
Neum. Conexión: Quick Change
Conexión eléctrica:
Connector M12, 8 pol
Comunicación: IO-Link (Class A)
Capacidad de aspiración (max):
185 l/min
Consumo de aire (con asp.): 290 l/min
Vacío (max): 850 mbar
Nivel acústico (libre): 67 dB
Tipo prot.: IP 65
SXMPi 25 NO Q M12-8
SXMPi 25 NO Q M12-8
10.02.02.03801
Eyector compacto con Condition Monitoring y confunción Power en la descarga et ahorro de aire
Tam. de toberas: 2,5 mm
Control: Abierta sin corriente
Neum. Conexión: Quick Change
Conexión eléctrica:
Connector M12, 8 pol
Capacidad de aspiración (max):
185 l/min
Consumo de aire (con asp.): 290 l/min
Comunicación: IO-Link (Class A)
Vacío (max): -850 mbar
Nivel acústico (libre): 67 dB
Tipo prot.: IP 65
SXPi 25 NO H 2xM12-5
SXPi 25 NO H 2xM12-5
10.02.02.03778
Eyector compacto con Condition Monitoring et ahorro de aire
Tam. de toberas: 2,5 mm
Control: Abierta sin corriente
Neum. Conexión: Horizontal
Conexión eléctrica:
2xConnect M12, 5+5 pol
Comunicación: IO-Link (Class A)
Capacidad de aspiración (max):
185 l/min
Consumo de aire (con asp.): 290 l/min
Vacío (max): 850 mbar
Nivel acústico (libre): 67 dB
Tipo prot.: IP 65
SXMPi 25 NO H 2xM12-5
SXMPi 25 NO H 2xM12-5
10.02.02.03802
Eyector compacto con Condition Monitoring y confunción Power en la descarga et ahorro de aire
Tam. de toberas: 2,5 mm
Control: Abierta sin corriente
Neum. Conexión: Horizontal
Conexión eléctrica:
2xConnect M12, 5+5 pol
Capacidad de aspiración (max):
185 l/min
Consumo de aire (con asp.): 290 l/min
Comunicación: IO-Link (Class A)
Vacío (max): -850 mbar
Nivel acústico (libre): 67 dB
Tipo prot.: IP 65
SXMPi 25 NO H PC 2xM12-5
SXMPi 25 NO H PC 2xM12-5
10.02.02.04023
Eyector compacto con Condition Monitoring y confunción Power en la descarga et ahorro de aire
Tam. de toberas: 2,5 mm
Control: Abierta sin corriente
Neum. Conexión: Horizontal
con: Pressure Control
Conexión eléctrica:
2xConnect M12, 5+5 pol
Capacidad de aspiración (max):
185 l/min
Consumo de aire (con asp.): 290 l/min
Comunicación: IO-Link (Class A)
Vacío (max): -850 mbar
Nivel acústico (libre): 67 dB
Tipo prot.: IP 65
SXPi 25 NO Q 2xM12-5
SXPi 25 NO Q 2xM12-5
10.02.02.03779
Eyector compacto con Condition Monitoring et ahorro de aire
Tam. de toberas: 2,5 mm
Control: Abierta sin corriente
Neum. Conexión: Quick Change
Conexión eléctrica:
2xConnect M12, 5+5 pol
Comunicación: IO-Link (Class A)
Capacidad de aspiración (max):
185 l/min
Consumo de aire (con asp.): 290 l/min
Vacío (max): 850 mbar
Nivel acústico (libre): 67 dB
Tipo prot.: IP 65
SXMPi 25 NO Q 2xM12-5
SXMPi 25 NO Q 2xM12-5
10.02.02.03803
Eyector compacto con Condition Monitoring y confunción Power en la descarga et ahorro de aire
Tam. de toberas: 2,5 mm
Control: Abierta sin corriente
Neum. Conexión: Quick Change
Conexión eléctrica:
2xConnect M12, 5+5 pol
Capacidad de aspiración (max):
185 l/min
Consumo de aire (con asp.): 290 l/min
Comunicación: IO-Link (Class A)
Vacío (max): -850 mbar
Nivel acústico (libre): 67 dB
Tipo prot.: IP 65
SXPi 25 NC H M12-8
SXPi 25 NC H M12-8
10.02.02.03784
Eyector compacto con Condition Monitoring et ahorro de aire
Tam. de toberas: 2,5 mm
Control: Cerrada sin corriente
Neum. Conexión: Horizontal
Conexión eléctrica:
Connector M12, 8 pol
Comunicación: IO-Link (Class A)
Capacidad de aspiración (max):
185 l/min
Consumo de aire (con asp.): 290 l/min
Vacío (max): 850 mbar
Nivel acústico (libre): 67 dB
Tipo prot.: IP 65

  1. 1
  2. 2
  3. 3