Eyectores decentralizados

Estos eyectores se diferencian por completo de otras series debido a su diseño. Asimismo, los eyectores con función de soplado activa, con sistema de expulsión y con ventilación atmosférica permiten contar con una generación de vacío descentralizada directamente en la ventosa. Estos eyectores se caracterizan por aspirar y depositar de forma rápida.
 

Eyectores con descarga activa SEAC

  • Capacidad de aspiración hasta 35 l/min
  • Máx. vacío 85%
  • Cuerpo de plástico

Eyectores con sistema de expulsión SEAC RP

  • Capacidad de aspiración hasta 35 l/min
  • Máx. vacío 85%

Eyectores con ventilación atmosférica SEAC ECO

  • Capacidad de aspiración hasta 35 l/min
  • Máx. vacío 85%
  • Con ventilación atmosférica