Eyectores en línea

Los eyectores en línea se montan directamente en el tubo flexible entre el suministro de aire comprimido y la ventosa. La generación de vacío descentralizada directamente en la ventosa cuenta con tiempos de evacuación cortos. Combinada con el poco peso del eyector en línea, permite llevar a cabo procesos muy dinámicos.
 

Eyectores en línea SLP

  • Capacidad de aspiración hasta 16 l/min
  • Máx. vacío 85%
  • Cuerpo de plástico

Eyectores en línea VR

  • Capacidad de aspiración hasta 24 l/min
  • Máx. vacío 85%
  • Cuerpo de aluminio