Módulos eyector ecoPump SEP

  • Módulos eyector energéticamente eficiente con ecotecnología de toberas
  • Montaje directo en las útiles de agarre sin carcasa extra
  • Integración del generador de vacío con la mayor proximidad posible a la ventosa
  • Uso en el sector del envase, p. ej. en formadoras de cajas o sistemas de circuitos múltiples

Ayuda para la elección del módulo eyector ecoPump apropiado

El módulo eyector ecoPump SEP se puede adquirir en tres clases de potencia y dos características. La siguiente ayuda para la elección simplifica la elección del producto para su aplicación especial.

Nuestras prestaciones...

  • Alta capacidad de aspiración con bajo consumo de aire
  • Campos de aplicación tanto para piezas porosas (HF) como herméticas (HV)
  • Aspiración potente y rápida
  • No se ve afectada por la suciedad
  • Dimensiones compactas, bajo peso propio
  • Portatobera de una sola pieza

Su beneficio...

  • Generación de vacío energéticamente eficiente
  • Elección de producto rápida y segura según la aplicación
  • El nivel de vacío operativo se alcanza rápidamente; las fugas se compensan de forma segura
  • Largos intervalos de servicio, limpieza fácil y sin herramientas
  • Posibilidad de montaje directo en la ventosa
  • Limpieza rápida y sencilla
 

Artículos sueltos de la familia de productos Módulos eyector ecoPump SEP

 

  1. 1
  2. 2
SEP HF 2 03 7
Eficiente
SEP HF 2 03 7
10.02.01.01341
Multietapa vacu-set
Diseño: High Flow
Número de pasos: 2
Tam. de toberas: 0.3 mm
Diámetro de taladrado: 7 mm
Grado de evacuación: 55 %
Margen presión (presión servicio):
2,0 ... 6,0 bar
Presión óptima: 4 bar
Capacidad de aspiración (max):
15.3 l/min
Consumo de aire (con asp.): 5 l/min
SEP HF 2 06 13
Eficiente
SEP HF 2 06 13
10.02.01.01343
Multietapa vacu-set
Diseño: High Flow
Número de pasos: 2
Tam. de toberas: 0,6 mm
Diámetro de taladrado: 13 mm
Grado de evacuación: 70 %
Margen presión (presión servicio):
2,0 ... 6,0 bar
Presión óptima: 4 bar
Capacidad de aspiración (max):
42.5 l/min
Consumo de aire (con asp.): 18.7 l/min
SEP HF 3 06 13
Eficiente
SEP HF 3 06 13
10.02.01.01344
Multietapa vacu-set
Diseño: High Flow
Número de pasos: 3
Tam. de toberas: 0,6 mm
Diámetro de taladrado: 13 mm
Grado de evacuación: 70 %
Margen presión (presión servicio):
2,0 ... 6,0 bar
Presión óptima: 4 bar
Capacidad de aspiración (max):
67.3 l/min
Consumo de aire (con asp.): 18.7 l/min
SEP HF 2 13 22
Eficiente
SEP HF 2 13 22
10.02.01.01347
Multietapa vacu-set
Diseño: High Flow
Número de pasos: 2
Tam. de toberas: 1,3 mm
Diámetro de taladrado: 22 mm
Grado de evacuación: 61 %
Margen presión (presión servicio):
2,0 ... 6,0 bar
Presión óptima: 4 bar
Capacidad de aspiración (max):
175.3 l/min
Consumo de aire (con asp.): 74 l/min
SEP HF 3 13 22
Eficiente
SEP HF 3 13 22
10.02.01.01348
Multietapa vacu-set
Diseño: High Flow
Número de pasos: 3
Tam. de toberas: 1,3 mm
Diámetro de taladrado: 22 mm
Grado de evacuación: 61 %
Margen presión (presión servicio):
2,0 ... 6,0 bar
Presión óptima: 4 bar
Capacidad de aspiración (max):
297.6 l/min
Consumo de aire (con asp.): 74 l/min
SEP HV 2 04 7
Eficiente
SEP HV 2 04 7
10.02.01.01393
Multietapa vacu-set
Diseño: Alta depresión
Número de pasos: 2
Tam. de toberas: 0,4 mm
Diámetro de taladrado: 7 mm
Grado de evacuación: 79 %
Margen presión (presión servicio):
2,0 ... 6,0 bar
Presión óptima: 4 bar
Capacidad de aspiración (max):
13.2 l/min
Consumo de aire (con asp.): 6.5 l/min
SEP HV 2 07 13
Eficiente
SEP HV 2 07 13
10.02.01.01394
Multietapa vacu-set
Diseño: Alta depresión
Número de pasos: 2
Tam. de toberas: 0,7 mm
Diámetro de taladrado: 13 mm
Grado de evacuación: 85 %
Margen presión (presión servicio):
2,0 ... 6,0 bar
Presión óptima: 4 bar
Capacidad de aspiración (max):
42.5 l/min
Consumo de aire (con asp.): 23.5 l/min
SEP HV 2 07 13 S
Eficiente
SEP HV 2 07 13 S
10.02.01.01406
Multietapa vacu-set
Diseño: Alta depresión
Número de pasos: 2
Tam. de toberas: 0,7 mm
Diámetro de taladrado: 13 mm
Diseño: Con válvula de seguridad
Grado de evacuación: 85 %
Margen presión (presión servicio):
2,0 ... 6,0 bar
Presión óptima: 4 bar
Capacidad de aspiración (max):
42.5 l/min
Consumo de aire (con asp.): 23.5 l/min
SEP HV 3 07 13
Eficiente
SEP HV 3 07 13
10.02.01.01395
Multietapa vacu-set
Diseño: Alta depresión
Número de pasos: 3
Tam. de toberas: 0,7 mm
Diámetro de taladrado: 13 mm
Grado de evacuación: 85 %
Margen presión (presión servicio):
2,0 ... 6,0 bar
Presión óptima: 4 bar
Capacidad de aspiración (max):
76.8 l/min
Consumo de aire (con asp.): 23.5 l/min
SEP HV 3 07 13 S
Eficiente
SEP HV 3 07 13 S
10.02.01.01407
Multietapa vacu-set
Diseño: Alta depresión
Número de pasos: 3
Tam. de toberas: 0,7 mm
Diámetro de taladrado: 13 mm
Diseño: Con válvula de seguridad
Grado de evacuación: 85 %
Margen presión (presión servicio):
2,0 ... 6,0 bar
Presión óptima: 4 bar
Capacidad de aspiración (max):
76.8 l/min
Consumo de aire (con asp.): 23.5 l/min

  1. 1
  2. 2