Soplantes

Para elevado caudal volumétrico/capacidad de aspiración a bajo vacío. Óptimas para piezas porosas.
 
Soplantes de vacío SB
Eficiente
Nuevo

Soplantes de vacío SB

  • Capacidad de aspiración de 75 m³/h a 1250 m³/h
  • Vacío máx. 40 %
Soplantes de vacío SGBL-DG
Artículos descatalogados

Soplantes de vacío SGBL-DG

  • Capacidad de aspiración hasta 540 m³/h
  • Máx. vacío 46%

Soplantes de vacío SGBL-DG inversión electroneumática

  • Capacidad de aspiración hasta 540 m³/h
  • Máx. vacío 46%

Soplantes con regulación frecuencia SGBL-FU

  • Capacidad de aspiración hasta 335 m³/h
  • Máx. vacío 50%