Soplantes de vacío SB

  • Soplante para la manipulación de cartones, materiales celulares, de aislamiento, de reciclaje y otros materiales porosos
  • Compensación de fugas gracias a una enorme capacidad de aspiración

Nuestras prestaciones...

  • Soplante con elevada capacidad de aspiración
  • Carcasa y rueda celular de aluminio moldeado a presión
  • Amplio espectro de potencia

Su beneficio...

  • Manipulación con seguridad de procesos de materiales porosos
  • Operación sin vibraciones y gran capacidad de aspiración
  • Optimización según las exigencias del cliente
 

Artículos sueltos de la familia de productos Soplantes de vacío SB

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SB 75 105 0.37 IE1
Eficiente
Nuevo
SB 75 105 0.37 IE1
10.04.01.00065
-
Capacidad de aspiración (50 Hz):
75 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
91 m³/h
Vacío (50Hz): 105 mbar
Vacío (60Hz): 80 mbar
Pot. nominal (50 Hz): 0.37 kW
Pot. nominal (60 Hz): 0.44 kW
Construcción: IE1
Nivel acústico (50 Hz): 62 dB
Tensión (50 Hz): 310-460/180-265V
Tensión (60 Hz): 370-530/215-310V
Permisión: IE1
Peso: 13 kg
SB 130 125 0.75 IE3-TYP1
Eficiente
Nuevo
SB 130 125 0.75 IE3-TYP1
10.04.01.00066
-
Capacidad de aspiración (50 Hz):
130 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
160 m³/h
Vacío (50Hz): 125 mbar
Vacío (60Hz): 115 mbar
Pot. nominal (50 Hz): 0.75 kW
Pot. nominal (60 Hz): 0.9 kW
Construcción: IE3:EU/CN/IND
Nivel acústico (50 Hz): 56.8 dB
Tensión (50 Hz): D230V/Y400V ±10%
Tensión (60 Hz): D265V/Y460V ±10%
Permisión: IE3
Peso: 21.7 kg
SB 130 125 0.75 IE3-TYP3
Eficiente
Nuevo
SB 130 125 0.75 IE3-TYP3
10.04.01.00067
-
Capacidad de aspiración (50 Hz):
130 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
160 m³/h
Vacío (50Hz): 125 mbar
Vacío (60Hz): 115 mbar
Pot. nominal (50 Hz): 0.75 kW
Pot. nominal (60 Hz): 0.9 kW
Construcción: IE3:JPN/KOR/BRA
Nivel acústico (50 Hz): 56.8 dB
Tensión (50 Hz): D200V/Y350V ±10 %
Tensión (60 Hz): D220V/Y380-400V ±10%
Permisión: IE3
Peso: 21.7 kg
SB 160 115 0.9 IE3-TYP2
Eficiente
Nuevo
SB 160 115 0.9 IE3-TYP2
10.04.01.00068
-
Capacidad de aspiración (60 Hz):
160 m³/h
Vacío (60Hz): 115 mbar
Pot. nominal (60 Hz): 0.9 kW
Construcción: IE3:US/CAN
Tensión (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Permisión: IE3/UL/CSA
Peso: 21.7 kg
SB 90 330 1.5 IE3-TYP1
Eficiente
Nuevo
SB 90 330 1.5 IE3-TYP1
10.04.01.00087
-
Capacidad de aspiración (50 Hz):
90 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
110 m³/h
Vacío (50Hz): 330 mbar
Vacío (60Hz): 350 mbar
Pot. nominal (50 Hz): 1.5 kW
Pot. nominal (60 Hz): 1.8 kW
Construcción: IE3:EU/CN/IND
Nivel acústico (50 Hz): 63.7 dB
Tensión (50 Hz): D230V/Y400V ±10%
Tensión (60 Hz): D265V/Y460V ±10%
Permisión: IE3
Peso: 28.5 kg
SB 90 330 1.5 IE3-TYP3
Eficiente
Nuevo
SB 90 330 1.5 IE3-TYP3
10.04.01.00088
-
Capacidad de aspiración (50 Hz):
90 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
110 m³/h
Vacío (50Hz): 330 mbar
Vacío (60Hz): 350 mbar
Pot. nominal (50 Hz): 1.5 kW
Pot. nominal (60 Hz): 1.8 kW
Construcción: IE3:JPN/KOR/BRA
Nivel acústico (50 Hz): 63.7 dB
Tensión (50 Hz): D200V/Y350V ±10 %
Tensión (60 Hz): D220V/Y380-400V ±10%
Permisión: IE3
Peso: 28.5 kg
SB 110 350 1.8 IE3-TYP2
Eficiente
Nuevo
SB 110 350 1.8 IE3-TYP2
10.04.01.00089
-
Capacidad de aspiración (60 Hz):
110 m³/h
Vacío (60Hz): 350 mbar
Pot. nominal (60 Hz): 1.8 kW
Construcción: IE3:US/CAN
Tensión (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Permisión: IE3/UL/CSA
Peso: 28.5 kg
SB 180 215 1.5 IE3-TYP1
Eficiente
Nuevo
SB 180 215 1.5 IE3-TYP1
10.04.01.00069
-
Capacidad de aspiración (50 Hz):
180 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
230 m³/h
Vacío (50Hz): 215 mbar
Vacío (60Hz): 230 mbar
Pot. nominal (50 Hz): 1.5 kW
Pot. nominal (60 Hz): 1.8 kW
Construcción: IE3:EU/CN/IND
Nivel acústico (50 Hz): 63.9 dB
Tensión (50 Hz): D230V/Y400V ±10%
Tensión (60 Hz): D265V/Y460V ±10%
Permisión: IE3
Peso: 28.5 kg
SB 180 215 1.5 IE3-TYP3
Eficiente
Nuevo
SB 180 215 1.5 IE3-TYP3
10.04.01.00070
-
Capacidad de aspiración (50 Hz):
180 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
230 m³/h
Vacío (50Hz): 215 mbar
Vacío (60Hz): 230 mbar
Pot. nominal (50 Hz): 1.5 kW
Pot. nominal (60 Hz): 1.8 kW
Construcción: IE3:JPN/KOR/BRA
Nivel acústico (50 Hz): 63.9 dB
Tensión (50 Hz): D200V/Y350V ±10 %
Tensión (60 Hz): D220V/Y380-400V ±10%
Permisión: IE3
Peso: 28.5 kg
SB 230 230 1.8 IE3-TYP2
Eficiente
Nuevo
SB 230 230 1.8 IE3-TYP2
10.04.01.00071
-
Capacidad de aspiración (60 Hz):
230 m³/h
Vacío (60Hz): 230 mbar
Pot. nominal (60 Hz): 1.8 kW
Construcción: IE3:US/CAN
Tensión (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Permisión: IE3/UL/CSA
Peso: 28.5 kg

  1. 1
  2. 2
  3. 3