Soplantes de vacío SGBL-DG

  • Soplante de vacío para la manipulación de cartones, materiales celulares, de aislamiento, de reciclaje y otros materiales extremadamente porosos
  • Compensación de fugas mediante gran capacidad de aspiración

Nuestras prestaciones...

  • Soplante con elevada capacidad de aspiración
  • Carcasa y rueda cel. de aluminio moldeado a presión de alta precisión
  • Amplio espectro de potencia

Su beneficio...

  • Uso fiable para la manipulación de materiales porosos
  • Marcha libre de vibraciones y alta capac. de aspiración
  • Optimización a los requerimientos del cliente
 

Artículos sueltos de la familia de productos Soplantes de vacío SGBL-DG

 

  1. 1
  2. 2
SGBL-DG-80-110-0.25
SGBL-DG-80-110-0.25
10.04.01.00008
Soplante de vacío de accionamiento directo para un alto volumen de aspiración
Vacío (max): -110 mbar
Capacidad de aspiración: 80 m³/h
Nivel acústico (50 Hz): 53 dB
Tensión (50 Hz): 200-240V u 345-415V
Tensión (60 Hz): 220-275V u 380-480V
Pot. nominal (50 Hz): 0.25 kW
Pot. nominal (60 Hz): 0.29 kW
Tipo prot.: IP 55
Con. del vacío del diámetro: 40 mm
Conexión de vacío: G1-1/4"-HE
Color: RAL 7035 gris luminoso
Peso: 10.9 kg
SGBL-DG-145-120-0.7-DBV
SGBL-DG-145-120-0.7-DBV
10.04.01.00009
Soplante de vacío de accionamiento directo para un alto volumen de aspiración
Vacío (max): -120 mbar
Capacidad de aspiración: 145 m³/h
Nivel acústico (50 Hz): 63 dB
Tensión (50 Hz): 200-240V u 345-415V
Tensión (60 Hz): 220-275V u 380-480V
Pot. nominal (50 Hz): 0.7 kW
Pot. nominal (60 Hz): 0.83 kW
Tipo prot.: IP 55
Con. del vacío del diámetro: 60 mm
Conexión de vacío: G2"-MA
Peso: 14.8 kg
SGBL-DG-155-400-3
SGBL-DG-155-400-3
10.04.02.00067
Soplante de vacío de accionamiento directo para un alto volumen de aspiración
Vacío (max): -400 mbar
vacío (corto plazo): -500 mbar
Capacidad de aspiración: 155 m³/h
Nivel acústico (50 Hz): 62 dB
Tensión (50 Hz): 190-255V u 330-440V
Tensión (60 Hz): 190-290V u 330-500V
Pot. nominal (50 Hz): 3 kW
Pot. nominal (60 Hz): 3.6 kW
Tipo prot.: IP 55
Con. del vacío del diámetro: 60 mm
Conexión de vacío: G2"-MA
Peso: 46.5 kg
SGBL-DG-165-180-0.95
SGBL-DG-165-180-0.95
10.04.01.00001
Soplante de vacío de accionamiento directo para un alto volumen de aspiración
Vacío (max): -180 mbar
Capacidad de aspiración: 165 m³/h
Nivel acústico (50 Hz): 72 dB
Tensión (50 Hz): 230V u 400V
Tensión (60 Hz): 277V u 480V
Pot. nominal (50 Hz): 0.95 kW
Pot. nominal (60 Hz): 1.6 kW
Tipo prot.: IP 54
Con. del vacío del diámetro: 50 mm
Conexión de vacío: G1-1/2"-HE
Peso: 30 kg
SGBL-DG-220-465-4
SGBL-DG-220-465-4
10.04.02.00068
Soplante de vacío de accionamiento directo para un alto volumen de aspiración
Vacío (max): -465 mbar
Capacidad de aspiración: 220 m³/h
Nivel acústico (50 Hz): 74 dB
Tensión (50 Hz): 190-255V u 330-440V
Tensión (60 Hz): 190-290V u 330-500V
Pot. nominal (50 Hz): 4 kW
Pot. nominal (60 Hz): 4.8 kW
Tipo prot.: IP 55
Con. del vacío del diámetro: 60 mm
Conexión de vacío: G2"-MA
Peso: 68 kg
SGBL-DG-310-270-3-DBV
SGBL-DG-310-270-3-DBV
10.04.01.00011
Soplante de vacío de accionamiento directo para un alto volumen de aspiración
Vacío (max): -270 mbar
Capacidad de aspiración: 310 m³/h
Nivel acústico (50 Hz): 70 dB
Tensión (50 Hz): 200-240V u 345-415V
Tensión (60 Hz): 220-275V u 380-480V
Pot. nominal (50 Hz): 3 kW
Pot. nominal (60 Hz): 3.45 kW
Tipo prot.: IP 55
Con. del vacío del diámetro: 60 mm
Conexión de vacío: G2"-HE
Color: RAL 7035 gris luminoso
Peso: 37.5 kg
SGBL-DG-310-360-4
SGBL-DG-310-360-4
10.04.02.00002
Soplante de vacío de accionamiento directo para un alto volumen de aspiración
Vacío (max): -360 mbar
Capacidad de aspiración: 310 m³/h
Nivel acústico (50 Hz): 75 dB
Tensión (50 Hz): 380-420V u 660-725V
Tensión (60 Hz): 440-480V
Pot. nominal (50 Hz): 4 kW
Pot. nominal (60 Hz): 4.8 kW
Tipo prot.: IP 55
Con. del vacío del diámetro: 60 mm
Conexión de vacío: G2"-MA
Peso: 54.5 kg
SGBL-DG-310-420-5.5
SGBL-DG-310-420-5.5
10.04.02.00086
Soplante de vacío de accionamiento directo para un alto volumen de aspiración
Vacío (max): -420 mbar
Capacidad de aspiración: 310 m³/h
Nivel acústico (50 Hz): 75 dB
Tensión (50 Hz): 345-415V o. 600-720V
Tensión (60 Hz): 380-480V o. 660-720V
Pot. nominal (50 Hz): 5.5 kW
Pot. nominal (60 Hz): 6.3 kW
Tipo prot.: IP 55
Con. del vacío del diámetro: 60 mm
Conexión de vacío: G2"-HE
Color: RAL 7035 gris luminoso
Peso: 70 kg
SGBL-DG-410-225-4
SGBL-DG-410-225-4
10.04.02.00077
Soplante de vacío de accionamiento directo para un alto volumen de aspiración
Vacío (max): -225 mbar
Capacidad de aspiración: 410 m³/h
Nivel acústico (50 Hz): 68 dB
Tensión (50 Hz): 190-255V u 330-440V
Tensión (60 Hz): 190-290V u 330-500V
Pot. nominal (50 Hz): 4 kW
Pot. nominal (60 Hz): 4.6 kW
Tipo prot.: IP 55
Con. del vacío del diámetro: 60 mm
Conexión de vacío: G2"-MA
Peso: 71 kg
SGBL-DG-490-370-7.5
SGBL-DG-490-370-7.5
10.04.02.00003
Soplante de vacío de accionamiento directo para un alto volumen de aspiración
Vacío (max): -370 mbar
Capacidad de aspiración: 490 m³/h
Nivel acústico (50 Hz): 75 dB
Tensión (50 Hz): 345-415V o. 600-720V
Tensión (60 Hz): 380-480V o. 660-720V
Pot. nominal (50 Hz): 7.5 kW
Pot. nominal (60 Hz): 8.6 kW
Tipo prot.: IP 55
Con. del vacío del diámetro: 75 mm
Conexión de vacío: G2-1/2"-MA
Peso: 187.2 kg

  1. 1
  2. 2