Unidades de vacío VE / VER

  • Unidad de vacío para el uso como suministro de vacío de funcionamiento puramente neumático con regulación interna
  • Sólo se genera vacío si hay un consumidor conectado
  • Adecuada para todas las tareas de fijación y manipulación por vacío

Nuestras prestaciones...

  • Solución completa de eyector, control y regulación
  • Sistema interno de ahorro de aire automático (opcional)

Su beneficio...

  • La solución "Stand-alone" para el uso universal en todos los trabajos de fijación y manipulación
  • Uso económico en el servicio continuo mediante desconexión del suministro de aire comprimido y su regulación autónoma
 

Artículos sueltos de la familia de productos Unidades de vacío VE / VER

 

VE 15
VE 15
10.02.03.00325
Generador de vacío neumático con manómetro y válvula de retención
Tam. de toberas: 1,5 mm
Vacío (max): -800 mbar
Capacidad de aspiración: 4.1 m³/h
Consumo de aire: 6.1 m³/h
VER 15
VER 15
10.02.03.00335
Generador de vacío neumático con regulación, manómetro y válvula de retención
Tam. de toberas: 1,5 mm
Vacío (max): -800 mbar
Capacidad de aspiración (max):
4.1 m³/h
Consumo de aire: 6.12 m³/h