Eficiente
Nuevo
  • Generador de vacío eléctrico para procesos de producción y montaje sin necesidad de aire comprimido
  • Uso flexible en aplicaciones de automatización por vacío, así como en la robótica móvil con sistemas de transporte autónomo (AGV) y robots (AMR)
  • Manipulación de piezas porosas y no porosas gracias a la alta capacidad de aspiración y a la función de ventilación rápida
  • Control de vacío inteligente para la manipulación cuidadosa de piezas delicadas como láminas finas o vidrio
Productos destacados
  • Ideal para la instalación descentralizada en sistemas de automatización para la realización de procesos de manipulación rápidos
  • Ahorro de costes gracias a la generación de vacío y ventilación totalmente eléctrica mediante la tecnología de 24 V
  • Unidad de control integrada para controlar componentes externos y supervisar todo el sistema de vacío
  • Las interfaces IO-Link y NFC permiten una puesta en marcha rápida y rentable
  • Ajuste de los parámetros más importantes del proceso mediante una pantalla táctil de fácil manejo
Compact-Pump eléctrica GCPi
  • Pantalla táctil LCD de fácil manejo (1) para ajustar los parámetros más importantes del proceso
  • Unidad de vacío en carcasa compacta de plástico (2)
  • Conexión de vacío G1/4"-Hembra (3)
  • Silenciador (4) para reducir el nivel sonoro
  • Interfaces eléctricas M12-5 (5)
  • Soportes de montaje (6) para la instalación
  • Capacidad de aspiración: 46 l/min
  • Vacío máx.: 80 %
  • Tensión: 24 V-DC
  • Potencia: 55 W
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por