• Bomba de anillo liquido para la manipulación en el sector alimenticio
  • Utilización en ámbitos en los que las exigencias al aire ambiental y a la temperatura son altas
  • Adecuada para el servicio continuado con grandes cargas sin protección adicional de sobrecarga
Productos destacados
  • Bomba de anillo liquido robusta y sin mantenimiento para entornos exigentes, por ejemplo, en la industria alimentaria
  • No hay lubricación, no hay sustitución de piezas gracias a la compresión libre de contacto
  • Optimizado para la elevación duradera de una carga mediante refrigeración interna de agua
  • Caudal de aspiración ajustable individualmente para optimizar el consumo de aire y una amplia gama de aplicaciones
  • El control de la entrada de agua permite un funcionamiento sin mantenimiento
  • Bomba de anillo liquido con secado interno del aire de salida y con retorno de agua
  • Para corriente alterna
  • Bomba como compresor multicelular con marcha muy pobre en vibraciones y transporte constante y bajo de pulsaciones
  • Elementos de junta de alta resistencia en el cuerpo de la bomba
  • Regulador de entrada para compensación de líquido
  • Capacidad de aspiración de hasta 65 m³/h
  • Vacío máx.: 93 %
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por