Bombas de vacío funcionamiento en seco EVE-TR

  • Bomba de vacío para proporcionar el vacío en diversas aplicaciones de manipulación automática y manual
  • Manipulación de piezas no porosas
  • Rápida evacuación de sistemas de vacío
  • Uso móvil para la aspiración y fijación de piezas (EVE-TR-T)
Productos destacados
  • Bomba de vacío robusta y de bajo mantenimiento con diseño de prensaestopas
  • El principio del compresor multicelular garantiza un funcionamiento sin vibraciones y un transporte continuo de baja pulsación
  • Excelente disipación del calor gracias al rodamiento con lubricación permanente y al potente ventilador
  • Caudal de aspiración ajustable individualmente para optimizar el consumo de aire y una amplia gama de aplicaciones
  • Bajo consumo de energía para un funcionamiento continuo y económico
  • Bomba de vacío de funcionamiento en seco con o sin filtro adicional
  • Modelos para corriente alterna, trifásica o continua
  • Bomba disponible como compresor multicelular con marcha muy pobre en vibraciones y volumen de transporte constante o como bomba de membrana compacta
  • Construcción compacta con ventilador integrado y alojamiento con lubricación constante
  • Orificio de fijación con elemento amortiguador integrado
  • Posición preferible de montaje con eje del motor en horizontal
  • Capacidad de aspiración de hasta 244 m³/h
  • Vacío máx.: 92 %
Métrico       Imperial
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por