EVE-TR 360 AC3 IE3-TYP1 F

N° de artículo: 10.03.01.00270

Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento

Tipo corrientecorriente trifásica
Nivel de sonido en 50 Hz80,5 dB(A)
voltaje de 50HzD400V ±10 %
voltaje de 60HzD460V ±10%
Capacidad de aspiración (50 Hz)351 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz)402 m³/h
Vacío (50 Hz)-750 mbar
Pot. nominal 50 Hz11 kW
Pot. nominal 60 Hz13,2 kW
Ejecución diseñoIE3:EU/CN/IND
conFiltro
Peso256,5 kg
EVE-TR 360 AC3 IE3-TYP1 F
Atributo Valor
B 644 mm
B2 116 mm
G3 G2-1/2"-HE
G5 M10-HE
H 528 mm
L 1180 mm
L2 124 mm
X1 645 mm
Y1 380 mm
Y2 190 mm
Atributo Valor
Capacidad de aspiración (50 Hz) 351 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz) 402 m³/h
voltaje de 50Hz D400V ±10 %
voltaje de 60Hz
Pot. nominal 50 Hz 11 kW
Pot. nominal 60 Hz 13,20 kW
Tipo corriente AC3
Tipo corriente corriente trifásica
Ejecución diseño IE3:EU/CN/IND
Nivel de sonido en 50 Hz 80,50 dB(A)
Peso 256,50 kg
Tipo prot. IP IP 55
Familia de productos EVE-TR


Nivel acústico conforme DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Tiếng Việt
Pусский
Slovenščina
Tiếng Việt
La documentación también está disponible completamente en inglés.

Documentos

Idioma

Instrucciones de pedido: EVE-TR 360 AC3 IE3-TYP1 F

La bomba de vacío funcionamiento en seco EVE-TR se suministra como producto listo para su conexión.


Repuestos disponibles: juego de piezas de desgaste, filtro
Accesorios disponibles: válvula reguladora vacío (válvula limitadora de vacío)