Bombas de vacío lubricadas con aceite EVE-OG

  • Bomba de vacío para las más diversas aplicaciones de manipulación manual y automática
  • Manipulación de piezas impermeables al aire o porosas
  • Uso como generador central de vacío con un alto vacío máximo
Productos destacados
  • Bomba robusta y de bajo mantenimiento, lubricada por aceite, para la generación de vacío constante
  • El principio del compresor multicelular garantiza un funcionamiento sin vibraciones y un transporte continuo de baja pulsación
  • Excelente disipación del calor gracias al rodamiento con lubricación permanente y al potente ventilador
  • Caudal de aspiración ajustable individualmente para optimizar el consumo de aire y una amplia gama de aplicaciones
  • Bomba de vacío con lubricación de aceite, separador de aceite integrado, con accionamiento de corriente trifásica, filtro adicional e interruptor de protección del motor opcionales
  • Bomba como compresor multicelular con marcha muy pobre en vibraciones y transporte constante y bajo de pulsaciones
  • Diseño compacto con ventilador integrado y alojamiento de lubricación constante
  • Capacidad de aspiración de hasta 255 m³/h
  • Vacío máx.: 98 %
Métrico       Imperial
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por