Eyectores básicos SBP

  • Eyector básico para el uso en sistemas de manipulación
  • Manipulación de componentes electrónicos
  • Uso en sistemas de separación para el proceso de plástico y chapa
  • Creación de bloques de eyectores para el control individual descentralizado de ventosas

Nuestras prestaciones...

  • Carcasa de plástico de peso y tamaño optimizados
  • Toberas de eyector en seis nivels de potencia
  • Conexiones roscadas o de enchufe
  • Silenciador abierto

Su beneficio...

  • Ideal para generación descentralizada de vacío en procesos muy dinámicos
  • Regulación precisa de potencia para consumo de aire mínimo
  • Ocupa poco espacio, fácil montaje
  • Valores acústicos reducidos con poco mantenimiento
 

Artículos sueltos de la familia de productos Eyectores básicos SBP

 

  1. 1
  2. 2
SBP 05 S01 SDA
10.02.01.00563
Eyector básico para uso universal
Tam. de toberas: 0,5 mm
con: Silenciador axial
Grado de evacuación: 85 %
Conexión: Tubo flex. D4(1)-D4(2)
Presión óptima: 4.5 bar
Capacidad de aspiración (max): 8 l/min
Consumo de aire (con asp.): 13.5 l/min
SBP 07 S01 SDA
10.02.01.00564
Eyector básico para uso universal
Tam. de toberas: 0,7 mm
con: Silenciador axial
Grado de evacuación: 85 %
Conexión: Tubo flex. D4(1)-D4(2)
Presión óptima: 4.5 bar
Capacidad de aspiración (max):
16 l/min
Consumo de aire (con asp.): 22 l/min
SBP 10 S02 SDA
10.02.01.00565
Eyector básico para uso universal
Tam. de toberas: 1,0 mm
con: Silenciador axial
Grado de evacuación: 85 %
Conexión: Tubo flex. D6(1)-D8(2)
Presión óptima: 4.5 bar
Capacidad de aspiración (max):
37.7 l/min
Consumo de aire (con asp.): 48 l/min
SBP 15 S02 SDA
10.02.01.00566
Eyector básico para uso universal
Tam. de toberas: 1,5 mm
con: Silenciador axial
Grado de evacuación: 85 %
Conexión: Tubo flex. D6(1)-D8(2)
Presión óptima: 4.5 bar
Capacidad de aspiración (max):
71 l/min
Consumo de aire (con asp.): 105 l/min
SBP 20 S03 SDA
10.02.01.00567
Eyector básico para uso universal
Tam. de toberas: 2,0 mm
con: Silenciador axial
Grado de evacuación: 85 %
Conexión: Tubo flex. D8(1)-D10(2)
Presión óptima: 4.5 bar
Capacidad de aspiración (max):
127 l/min
Consumo de aire (con asp.): 197 l/min
SBP 25 S03 SDA
10.02.01.00568
Eyector básico para uso universal
Tam. de toberas: 2,5 mm
con: Silenciador axial
Grado de evacuación: 85 %
Conexión: Tubo flex. D8(1)-D10(2)
Presión óptima: 4.5 bar
Capacidad de aspiración (max):
215 l/min
Consumo de aire (con asp.): 311 l/min
SBP 05 G01 SDA
10.02.01.00599
Eyector básico para uso universal
Tam. de toberas: 0,5 mm
con: Silenciador axial
Grado de evacuación: 85 %
Conexión: M5(1)-M5(2)
Presión óptima: 4.5 bar
Capacidad de aspiración (max): 8 l/min
Consumo de aire (con asp.): 13.5 l/min
SBP 07 G01 SDA
10.02.01.00600
Eyector básico para uso universal
Tam. de toberas: 0,7 mm
con: Silenciador axial
Grado de evacuación: 85 %
Conexión: M5(1)-M5(2)
Presión óptima: 4.5 bar
Capacidad de aspiración (max):
16 l/min
Consumo de aire (con asp.): 22 l/min
SBP 10 G02 SDA
10.02.01.00601
Eyector básico para uso universal
Tam. de toberas: 1,0 mm
con: Silenciador axial
Grado de evacuación: 85 %
Conexión: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Presión óptima: 4.5 bar
Capacidad de aspiración (max):
37.7 l/min
Consumo de aire (con asp.): 48 l/min
SBP 15 G02 SDA
10.02.01.00602
Eyector básico para uso universal
Tam. de toberas: 1,5 mm
con: Silenciador axial
Grado de evacuación: 85 %
Conexión: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Presión óptima: 4.5 bar
Capacidad de aspiración (max):
71 l/min
Consumo de aire (con asp.): 105 l/min

  1. 1
  2. 2