Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Eyector básico para uso universal
Tipo | High Vacuum |
Número de pasos | 2 |
Diámetro de toberas | 0,4 mm |
Tamaño | 7 |
Grado de evacuación | 79 % |
Capacidad de aspiración (max) | 13,2 l/min |
Consumo de aire con asp. | 6,5 l/min |
parte normal material | Plásticos |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 19 mm |
d2 | 4,20 mm |
D | 6 mm |
G1 | G1/8"-HE |
G2 | G1/8"-HE |
G5 | M4-HE |
H | 25 mm |
H2 | 5 mm |
H3 | 12,50 mm |
L | 36,50 mm |
L1 | 47,50 mm |
L2 | 10 mm |
L3 | 13,50 mm |
SW2 | 4 mm |
X1 | 12 mm |
X2 | 19 mm |
Y1 | 12 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Diámetro de toberas | 0,40 mm |
Número de pasos | 2 |
Grado de evacuación | 79 % |
Capacidad de aspiración (max) | 13,20 l/min |
Consumo de aire con asp. | 0,40 m³/h |
Consumo de aire con asp. | 6,50 l/min |
Nivel de sonido libre | 65 dB(A) |
Nivel de sonido aspirado | 57 dB(A) |
Margen presión (presión servicio) | 2,0 ... 6,0 bar |
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido | 2 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) vacío | 4 mm |
Peso | 21,50 g |
Temperatura de trabajo | 0 ... 60 °C |
Margen presión (presión servicio) | 29,0 ... 87,0 |
Capacidad de aspiración (max) | 0,47 cfm |
Consumo de aire con asp. | 0,23 cfm |
Familia de productos | SBP-HV-HF-KU |
Instrucciones de pedido: SBP HV 2 04 7 KU
El eyector básico SBP-HV/HF se suministra como componente listo para enchufar.
Accesorios disponibles: silenciador