SBP HV 2 16 22 KU

N° de artículo: 10.02.01.01961

Eyector básico para uso universal

TipoHigh Vacuum
Número de pasos2
Diámetro de toberas1,6 mm
Tamaño22
Grado de evacuación90 %
Capacidad de aspiración (max)159 l/min
Consumo de aire con asp.103 l/min
parte normal materialPlásticos
SBP HV 2 16 22 KU
Atributo Valor
B 31,50 mm
d2 6,20 mm
D 20 mm
G1 G1/4"-HE
G2 G3/8"-HE
G5 M6-HE
H 45 mm
H2 6,50 mm
H3 22,50 mm
L 80 mm
L1 131 mm
L2 24,50 mm
L3 26,50 mm
L4 113 mm
SW2 12 mm
X1 22 mm
X2 26 mm
Y1 22 mm
Atributo Valor
Diámetro de toberas 1,60 mm
Número de pasos 2
Grado de evacuación 90 %
Capacidad de aspiración (max) 159 l/min
Consumo de aire con asp. 6,34 m³/h
Consumo de aire con asp. 103 l/min
Nivel de sonido libre 87 dB(A)
Nivel de sonido aspirado 76 dB(A)
Margen presión (presión servicio) 2,0 - 6,0 bar
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido 6 mm
Diámetro interior tubo (recom.) vacío 12 mm
Peso 190,60 g
Temperatura de trabajo 0 ... 60 °C
Margen presión (presión servicio) 29,0 - 87,0
Capacidad de aspiración (max) 5,61 cfm
Consumo de aire con asp. 3,64 cfm
Familia de productos SBP-HV-HF-KU
Métrico       Imperial
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

La documentación también está disponible completamente en inglés.

Documentos

Idioma

Instrucciones de pedido: SBP HV 2 16 22 KU

El eyector básico SBP-HV/HF se suministra como componente listo para enchufar.

 

Accesorios disponibles: silenciador