Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Eyector básico para uso universal
Tipo | High Vacuum |
Número de pasos | 3 |
Diámetro de toberas | 1,6 mm |
Tamaño | 22 |
Grado de evacuación | 90 % |
Capacidad de aspiración (max) | 308,8 l/min |
Consumo de aire con asp. | 103 l/min |
parte normal material | Plásticos |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 31,50 mm |
d2 | 6,20 mm |
D | 20 mm |
G1 | G1/4"-HE |
G2 | G3/8"-HE |
G5 | M6-HE |
H | 45 mm |
H2 | 6,50 mm |
H3 | 22,50 mm |
L | 80 mm |
L1 | 171 mm |
L2 | 24,50 mm |
L3 | 26,50 mm |
L4 | 153 mm |
SW2 | 14 mm |
X1 | 22 mm |
X2 | 26 mm |
Y1 | 22 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Diámetro de toberas | 1,60 mm |
Número de pasos | 3 |
Grado de evacuación | 90 % |
Capacidad de aspiración (max) | 308,80 l/min |
Consumo de aire con asp. | 6,34 m³/h |
Consumo de aire con asp. | 103 l/min |
Nivel de sonido libre | 80 dB(A) |
Nivel de sonido aspirado | 72 dB(A) |
Margen presión (presión servicio) | 2,0 - 6,0 bar |
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido | 6 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) vacío | 12 mm |
Peso | 208,40 g |
Temperatura de trabajo | 0 ... 60 °C |
Margen presión (presión servicio) | 28,8 - 86,8 |
Capacidad de aspiración (max) | 10,90 cfm |
Consumo de aire con asp. | 3,64 cfm |
Familia de productos | SBP-HV-HF-KU |
Instrucciones de pedido: SBP HV 3 16 22 KU
El eyector básico SBP-HV/HF se suministra como componente listo para enchufar.
Accesorios disponibles: silenciador