Eyectores básicos SBPL

  • Eyector básico con la máxima capacidad de aspiración para la manipulación de cartones, materiales de envasado, materiales aislantes y otros materiales porosos
  • Procesos que exigen elevados flujos y al mismo tiempo un consumo de energía optimizado

Nuestras prestaciones...

  • Familia de eyectores con elevada capacidad de aspiración
  • Campos de aplicación a elegir para piezas herméticas (HV) o porosas (HF)
  • Ecotecnología de toberas integrada
  • Aspiración potente y rápida
  • Diseño modular del producto

Su beneficio...

  • Manipulación rápida y segura de materiales porosos
  • Consumo de aire reducido gracias al área de trabajo optimizada del eyector
  • Máxima eficiencia energética en la generación de vacío
  • El vacío operativo se alcanza rápidamente
  • Mantenimiento sencillo y rápido
 

Artículos sueltos de la familia de productos Eyectores básicos SBPL

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SBPL 75 HV NPT
10.02.01.01653
Eyector básico con máxima capacidad de aspiración
Tamaño: 75
Diseño: Alta depresión
Tipo: NPT
Capacidad de aspiración (max):
720 l/min
Consumo de aire (con asp.): 305 l/min
Peso: 1.1 kg
SBPL 75 HF NPT
10.02.01.01654
Eyector básico con máxima capacidad de aspiración
Tamaño: 75
Diseño: High Flow
Tipo: NPT
Capacidad de aspiración (max):
710 l/min
Consumo de aire (con asp.): 230 l/min
Peso: 1.1 kg
SBPL 125 HV NPT
10.02.01.01655
Eyector básico con máxima capacidad de aspiración
Tamaño: 125
Diseño: Alta depresión
Tipo: NPT
Capacidad de aspiración (max):
1010 l/min
Consumo de aire (con asp.): 470 l/min
Peso: 1.5 kg
SBPL 125 HF NPT
10.02.01.01656
Eyector básico con máxima capacidad de aspiración
Tamaño: 125
Diseño: High Flow
Tipo: NPT
Capacidad de aspiración (max):
1010 l/min
Consumo de aire (con asp.): 370 l/min
Peso: 1.5 kg

  1. 1
  2. 2
  3. 3