Eyectores básicos SEM

  • Eyector multietapa para la manipulación de cartones, materiales de embalaje, de aislamiento y otros materiales porosos
  • Procesos, donde se requiere alta capacidad de aspiración y bajo consumo de aire al mismo tiempo

Nuestras prestaciones...

  • Fam. de eyectores con alta capacidad de aspiración
  • Tobena de eyector multietapa de alta eficiencia
  • Pos. de conexión opcional para aire comprimido, aire de salida y monitorización

Su beneficio...

  • Manipulación rápida y segura de todos los materiales porosos
  • Evacuación rápida en el rango inferior de vacío, reducción de costes y de duración de los ciclos
  • Montaje flexible en las instalaciones, tareas de construcción reducidas
 

Artículos sueltos de la familia de productos Eyectores básicos SEM

 

SEM 300 SDA
10.02.01.00432
Eyector básico con máxima capacidad de aspiración
con: Silenciador axial
Capacidad de aspiración (max):
2370 l/min
Consumo de aire (con asp.): 935 l/min