• Eyector compacto para la manipulación de piezas no porosas o ligeramente porosas
  • Utilización en la industria del automóvil, ramo del envase, técnica de robots
Productos destacados
  • Eyector compacto con control externo para la integración en sistemas de bus de campo
  • La alta capacidad de aspiración y descarga acortan los tiempos de los ciclos
  • Capacidad de aspiración finamente graduada para un consumo de aire económico y optimizado para el caso de aplicación
  • El control de vacío opcional aumenta la seguridad del proceso
  • Cuerpo base de aluminio anodizado con boquilla, filtro, silenciador, válvula de retención y función Power
  • Interruptor de vacío opcional para control del sistema
  • Placa de control con conexiones roscadas para control de las funciones Aspirar/Descargar mediante impulsos externos de aire comprimido
  • Capacidad de aspiración de hasta 200 l/min
  • Vacío máx.: 85 %
  • Cuerpo base de aluminio
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por