Eyectores compactos SCPb / SCPi FS RP

  • Eyectores compactos para generar vacío de modo eficiente en términos energéticos y de forma segura para el proceso para manipular piezas no porosas y ligeramente porosas.
  • Funciones de aspiración y descarga a través del control de aire comprimido
  • Utilización en instalaciones automatizadas sin alimentación de tensión externa directamente en el robot o el mecanismo de ventosas
  • Utilización en condiciones del entorno complicadas, como piezas oleosas, suciedad, humedad o vibraciones
  • Aplicaciones « Pick & Place » con ciclos de mínima duración

Nuestras prestaciones...

  • Eyector compacto con control neumático
  • Función de ahorro de aire integrada
  • Ejecución diseño SCPi con salidas de conmutación digitales e interfaz IO-Link para la comunicación con el bus de campo existente
  • Funciones de monitorización de estado integradas, como vigilancia de fugas y control de la función de ahorro de aire

Su beneficio...

  • Control puramente neumático sin componentes electrónicos; coste de instalación mínimo
  • Reducción del consumo de aire comprimido de hasta un 80 %
  • Aceptación y edición de parámetros del dispositivo y del proceso en el modo IO-Link y en el modo SIO (IO estándar)
  • Mantenimiento preventivo del sistema de vacío; diagnóstico de estado directamente en el generador de vacío para aumentar la eficiencia de la instalación
 

Artículos sueltos de la familia de productos Eyectores compactos SCPb / SCPi FS RP

 

SCPi-FS 15 NO RP M12-5
10.02.02.05436
Eyector compacto
Tam. de toberas: 1,5 mm
Capacidad de aspiración (max):
75 l/min
Consumo de aire (con asp.): 115 l/min
Nivel acústico (libre): 76 dB
en la pres de func.: 4,0 ... 7,0 bar
Vacío (max): -850 mbar
Control: Abierta sin corriente
Diseño: Regulación neumática
Conexión eléctrica:
Conector M12, 5 pol
Punto conmutación: - 550 mbar
Punto conmutación 2: - 680 mbar
Regulación del valor de encendido:
-630 mbar
Tipo prot.: IP 65 (con conector)
SCPi-FS 20 NO RP M12-5
10.02.02.05438
Eyector compacto
Tam. de toberas: 2,0 mm
Capacidad de aspiración (max):
135 l/min
Consumo de aire (con asp.): 190 l/min
Nivel acústico (libre): 76 dB
en la pres de func.: 4,0 ... 7,0 bar
Vacío (max): -850 mbar
Control: Abierta sin corriente
Diseño: Regulación neumática
Conexión eléctrica:
Conector M12, 5 pol
Punto conmutación: - 550 mbar
Punto conmutación 2: - 680 mbar
Regulación del valor de encendido:
-630 mbar
Tipo prot.: IP 65 (con conector)
SCPi-FS 25 NO RP M12-5
10.02.02.05440
Eyector compacto
Tam. de toberas: 2,5 mm
Capacidad de aspiración (max):
185 l/min
Consumo de aire (con asp.): 290 l/min
Nivel acústico (libre): 77 dB
en la pres de func.: 4,0 ... 7,0 bar
Vacío (max): -850 mbar
Control: Abierta sin corriente
Diseño: Regulación neumática
Conexión eléctrica:
Conector M12, 5 pol
Punto conmutación: - 550 mbar
Punto conmutación 2: - 680 mbar
Regulación del valor de encendido:
-630 mbar
Tipo prot.: IP 65 (con conector)
SCPb-FS 15 NO RP
10.02.02.05560
Eyector compacto
Tam. de toberas: 1,5 mm
Capacidad de aspiración (max):
75 l/min
Consumo de aire (con asp.): 115 l/min
Nivel acústico (libre): 76 dB
en la pres de func.: 4,0 ... 7,0 bar
Vacío (max): -850 mbar
Control: Abierta sin corriente
con: Func. de ahorro de aire neumát
Regulación del valor de encendido:
-630 mbar
SCPb-FS 20 NO RP
10.02.02.05561
Eyector compacto
Tam. de toberas: 2,0 mm
Capacidad de aspiración (max):
135 l/min
Consumo de aire (con asp.): 190 l/min
Nivel acústico (libre): 76 dB
en la pres de func.: 4,0 ... 7,0 bar
Vacío (max): -850 mbar
Control: Abierta sin corriente
con: Func. de ahorro de aire neumát
Regulación del valor de encendido:
-630 mbar
SCPb-FS 25 NO RP
10.02.02.05562
Eyector compacto
Tam. de toberas: 2,5 mm
Capacidad de aspiración (max):
185 l/min
Consumo de aire (con asp.): 290 l/min
Nivel acústico (libre): 77 dB
en la pres de func.: 4,0 ... 7,0 bar
Vacío (max): -850 mbar
Control: Abierta sin corriente
con: Func. de ahorro de aire neumát
Regulación del valor de encendido:
-630 mbar