• Minieyector compacto para la manipulación de piezas herméticas, como por ejemplo, pantallas, piezas de plástico, circuitos impresos (Printed Circuit Board, PCB), piezas electrónicas o baterías
  • Utilización en aplicaciones Pick-and-Place muy dinámicas con tiempos de ciclo cortos, por ejemplo, máquinas SMD que ocupan poco espacio
  • Utilización en sistemas de manipulación por robots y en ejes lineales lo más cercanos posible a las ventosas
  • Aplicaciones en manipulaciones totalmente automáticas que requieren tiempos de inactividad por medio de una monitorización de estado inteligente
  • Opcional: utilización del eyector con una alimentación de vacío externa

SCPMb/SCPMc/SCPMi: También disponible como versión de terminal bloqueada

Estos eyectores se ofrecen también como variante de terminal bloqueada para el control de hasta 16 circuitos de vacío diferentes.

Eyectores compactos SCPMb / SCPMc / SCPMi
  • Footprint mínima gracias a un cuerpo base compacto fabricado en plástico de alta resistencia y módulo de control individuo (7)
  • Pantalla de 3 dígitos con manejo con dos teclas y conexión eléctrica M8, enchufe de 6 polos (6)
  • Válvulas neumáticas integradas de forma opcional (6) o montadas directamente (5) para la función de conmutación NO o NC
  • Tornillo para ajustar la descarga (4)
  • Opcional: Conexión para la alimentación de vacío externa "AE", conexión para el medio de soplado externo "SE" (1A)
  • Silenciador sustituible (3); conexión de aire comprimido (1) y conexión de vacío (2)
  • Capacidad de aspiración hasta 28 l/min
  • Máx. vacío: 87 %
  • Cuerpo de plástico

Filtrar por