Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Eyector compacto miniatura en diseño especialmente pequeño
Tam. de toberas | 0,7 mm |
Conexión | Tubo flex. D4(1)-D4(2) |
Capacidad de aspiración (max) | 15 l/min |
Consumo de aire con asp. | 22 l/min |
Nivel de sonido libre | 70 dB(A) |
Margen presión (presión servicio) | 3,5 ... 6,0 bar |
Vacío (max.) | 870 mbar |
Control | Abierta sin corriente |
Tipo prot. IP | IP 40 (con conector) |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 12 mm |
B1 | 12,50 mm |
D | 9 mm |
d1 | 4,20 mm |
d2 | 4,20 mm |
d4 | 4,30 mm |
H | 41,50 mm |
H1 | 64,20 mm |
H2 | 24,95 mm |
H3 | 7,50 mm |
H4 | 30 mm |
H5 | 7,50 mm |
H6 | 17,50 mm |
L | 76,50 mm |
L1 | 95,30 mm |
L3 | 20,50 mm |
X1 | 36 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tam. de toberas | 0,70 mm |
Control | NO |
Grado de evacuación | 87 % |
Capacidad de aspiración (max) | 15 l/min |
Consumo de aire con asp. | 22 l/min |
Max. consumo de aire quitar soplando | 10 l/min |
Vacío (max.) | 870 mbar |
Presión óptima | 4 bar |
Margen presión (presión servicio) | 3,5 ... 6,0 bar |
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido | 2 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) vacío | 2 mm |
Temperatura de trabajo | 0 ... 50 °C |
Peso | 74 g |
Familia de productos | SCPMb |
Instrucciones de pedido: SCPMb 07 S01 NO AAE
El eyector compacto SCPM se suministra como producto listo para su conexión (cables no incluidos).
Repuestos disponibles: silenciador, elemento de filtro
Accesorios disponibles: cable de conexión, clavija de conexión