SCPMc 03 S01 NC M8-6 NPN AA1

N° de artículo: 10.02.02.05745

Mini Compact Ejector with air-saving function and display with

Tam. de toberas0,3 mm
ConexiónTubo flex. D4(1)-D4(2)
Capacidad de aspiración (max)2,2 l/min
Consumo de aire con asp.3,5 l/min
Nivel de sonido libre51 dB(A)
Margen presión (presión servicio)2,0 ... 6,0 bar
Vacío (max.)870 mbar
Conexión eléctricaConector M8, 6 polar
Tipo interruptor de vacíoConmutación NPN
ControlCerrada sin corriente
Tipo prot. IPIP 40

SCPMb/SCPMc/SCPMi: También disponible como versión de terminal bloqueada

Estos eyectores se ofrecen también como variante de terminal bloqueada para el control de hasta 16 circuitos de vacío diferentes.

SCPMc 03 S01 NC M8-6 NPN AA1
Atributo Valor
B 12 mm
B1 12,50 mm
D 9 mm
d1 4,20 mm
d2 4,20 mm
d4 4,30 mm
G3 M8x1-MA
H 65,30 mm
H1 73,90 mm
H2 24,95 mm
H3 7,50 mm
H4 30 mm
H5 7,50 mm
H6 17,50 mm
L 76,50 mm
L1 95,30 mm
L2 11,40 mm
L3 20,50 mm
X1 36 mm
Atributo Valor
Tam. de toberas 0,30 mm
Tipo interruptor de vacío Conmutación NPN
Control NC
Conexión eléctrica M8-6
Grado de evacuación 87 %
Capacidad de aspiración (max) 2,20 l/min
Consumo de aire con asp. 3,50 l/min
Max. consumo de aire quitar soplando 10 l/min
Vacío (max.) 870 mbar
Presión óptima 4 bar
Margen presión (presión servicio) 2,0 ... 6,0 bar
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido 2 mm
Diámetro interior tubo (recom.) vacío 2 mm
Temperatura de trabajo 0 ... 50 °C
Peso 84 g
Familia de productos SCPMc
Métrico       Imperial
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
Instrucciones de pedido: SCPMc 03 S01 NC M8-6 NPN AA1

El eyector compacto SCPM se suministra como producto listo para su conexión (cables no incluidos).


Repuestos disponibles: silenciador, elemento de filtro
Accesorios disponibles: cable de conexión, clavija de conexión