ADP-G M5-IG 10.5x8.6 SCPMi/c/b

N° de artículo: 10.02.02.05643

Adaptador de rosca (mont)

Diámetro exterior D10,5 mm
Rosca G1M5-HE
Longitud L8,6 mm
Usa construcciSCPMi/c/b
ADP-G M5-IG 10.5x8.6 SCPMi/c/b
Atributo Valor
D 10,50 mm
d 3,50 mm
G1 M5-HE
L 8,60 mm
L1 14 mm
SW1 9 mm

Instrucciones de pedido: ADP-G M5-IG 10.5x8.6 SCPMi/c/b