Eyectores compactos SCPS- / SCPSi-L

  • Eyector compacto para la manipulación de piezas altamente permeables al aire y no porosas
  • Manipulación de piezas no intrínsecamente estables como bolsas o cartones
  • Uso en la manipulación de robots y en ejes lineales
  • Aplicaciones "Pick & Place" con tiempos de ciclo más cortos
  • Para sistemas con espacio limitado y alta dinámica al agarrar piezas
  • Normalmente se utiliza para la manipulación totalmente automatizada de piezas

Nuestras prestaciones...

  • La eficiente tecnología de boquillas Eco
  • Diseño modular
  • Función IO-Link opcional
  • Gran conexión de vacío G1/2" para altos flujos

Su beneficio...

  • Gran capacidad de aspiración con un consumo mínimo de aire comprimido
  • Cambio sencillo y sin herramientas de las boquillas SEP para una limpieza rápida
  • Transferencia y salida de los parámetros del dispositivo y del proceso; tanto en el modo IO-Link como en el SIO
  • Amplio rango de rendimiento mediante el uso flexible de las boquillas SEP 22
 

Artículos sueltos de la familia de productos Eyectores compactos SCPS- / SCPSi-L

 

assets/Artikelbild/10.02.02.06052_03.jpg
Nuevo
SCPSi-L HV 3-16 NO M12-5
10.02.02.06052
Eyector compacto c boquilla multie- tapa y función IO-Link con la mayor capacidad de aspiración
Diseño: Alta depresión
Tam. de toberas:
1,6 (de tres etapas) mm
Capacidad de aspiración (max):
227 l/min
Consumo de aire (con asp.): 102 l/min
Nivel acústico (libre): 80 dB
en la pres de func.: 4,0 ... 6,0 bar
Control: Abierta sin corriente
Conexión eléctrica:
Conector M12, 5 pol
Conexión: M12-5
Tipo prot.: IP 65 (con conector)
assets/Artikelbild/10.02.02.06051_02.jpg
Nuevo
SCPSi-L HV 3-16 NC M12-5
10.02.02.06051
Eyector compacto c boquilla multie- tapa y función IO-Link con la mayor capacidad de aspiración
Diseño: Alta depresión
Tam. de toberas:
1,6 (de tres etapas) mm
Capacidad de aspiración (max):
227 l/min
Consumo de aire (con asp.): 102 l/min
Nivel acústico (libre): 80 dB
en la pres de func.: 4,0 ... 6,0 bar
Control: Cerrada sin corriente
Conexión eléctrica:
Conector M12, 5 pol
Conexión: M12-5
Tipo prot.: IP 65 (con conector)
assets/Artikelbild/10.02.02.06050_02.jpg
Nuevo
SCPSi-L HV 3-20 NO M12-5
10.02.02.06050
Eyector compacto c boquilla multie- tapa y función IO-Link con la mayor capacidad de aspiración
Diseño: Alta depresión
Tam. de toberas:
2,0 (de tres etapas) mm
Capacidad de aspiración (max):
323 l/min
Consumo de aire (con asp.): 172 l/min
Nivel acústico (libre): 81 dB
en la pres de func.: 3,0 ... 6,0 bar
Control: Abierta sin corriente
Conexión eléctrica:
Conector M12, 5 pol
Conexión: M12-5
Tipo prot.: IP 65 (con conector)
assets/Artikelbild/10.02.02.05827_02.jpg
Nuevo
SCPSi-L HV 3-20 NC M12-5
10.02.02.05827
Eyector compacto c boquilla multie- tapa y función IO-Link con la mayor capacidad de aspiración
Diseño: Alta depresión
Tam. de toberas:
2,0 (de tres etapas) mm
Capacidad de aspiración (max):
323 l/min
Consumo de aire (con asp.): 172 l/min
Nivel acústico (libre): 81 dB
en la pres de func.: 4,0 ... 6,0 bar
Control: Cerrada sin corriente
Conexión eléctrica:
Conector M12, 5 pol
Conexión: M12-5
Tipo prot.: IP 65 (con conector)
assets/Artikelbild/10.02.02.06057_02.jpg
Nuevo
SCPS-L HV 3-16 NO M12-5 PNP
10.02.02.06057
Eyector compacto c boquilla multie- tapa con la mayor capacidad de aspiración
Diseño: Alta depresión
Tam. de toberas:
1,6 (de tres etapas) mm
Conexión: G1/4"
Conexión eléctrica:
Conector M12, 5 pol
Capacidad de aspiración (max):
227 l/min
Consumo de aire (con asp.): 102 l/min
Nivel acústico (libre): 80 dB
Margen presión (presión servicio):
4,0 ... 6,0 bar
Control: Abierta sin corriente
Tipo: Conmutación contra +
Tipo prot.: IP 65 (con conector)
assets/Artikelbild/10.02.02.06058_02.jpg
Nuevo
SCPS-L HV 3-16 NC M12-5 PNP
10.02.02.06058
Eyector compacto c boquilla multie- tapa con la mayor capacidad de aspiración
Diseño: Alta depresión
Tam. de toberas:
1,6 (de tres etapas) mm
Conexión: G1/4"
Conexión eléctrica:
Conector M12, 5 pol
Capacidad de aspiración (max):
227 l/min
Consumo de aire (con asp.): 102 l/min
Nivel acústico (libre): 80 dB
Margen presión (presión servicio):
4,0 ... 6,0 bar
Control: Cerrada sin corriente
Tipo: Conmutación contra +
Tipo prot.: IP 65 (con conector)
assets/Artikelbild/10.02.02.06055_02.jpg
Nuevo
SCPS-L HV 3-20 NO M12-5 PNP
10.02.02.06055
Eyector compacto c boquilla multie- tapa con la mayor capacidad de aspiración
Diseño: Alta depresión
Tam. de toberas:
2,0 (de tres etapas) mm
Conexión: G1/4"
Conexión eléctrica:
Conector M12, 5 pol
Capacidad de aspiración (max):
323 l/min
Consumo de aire (con asp.): 172 l/min
Nivel acústico (libre): 81 dB
Margen presión (presión servicio):
4,0 ... 6,0 bar
Control: Abierta sin corriente
Tipo: Conmutación contra +
Tipo prot.: IP 65 (con conector)
assets/Artikelbild/10.02.02.06056_01.jpg
Nuevo
SCPS-L HV 3-20 NC M12-5 PNP
10.02.02.06056
Eyector compacto c boquilla multie- tapa con la mayor capacidad de aspiración
Diseño: Alta depresión
Tam. de toberas:
2,0 (de tres etapas) mm
Conexión: G1/4"
Conexión eléctrica:
Conector M12, 5 pol
Capacidad de aspiración (max):
323 l/min
Consumo de aire (con asp.): 172 l/min
Nivel acústico (libre): 81 dB
Margen presión (presión servicio):
4,0 ... 6,0 bar
Control: Cerrada sin corriente
Tipo: Conmutación contra +
Tipo prot.: IP 65 (con conector)