• Eyector compacto para la manipulación de piezas altamente permeables al aire y no porosas
  • Manipulación de piezas no intrínsecamente estables como bolsas o cartones
  • Uso en la manipulación de robots y en ejes lineales
  • Aplicaciones "Pick & Place" con tiempos de ciclo más cortos
  • Para sistemas con espacio limitado y alta dinámica al agarrar piezas
  • Normalmente se utiliza para la manipulación totalmente automatizada de piezas
Productos destacados
  • Eficiente tecnología de eco-boquillas para una alta velocidad de bombeo con un consumo mínimo de aire comprimido
  • Cambio sencillo y sin herramientas de las boquillas SEP para una limpieza rápida gracias a su diseño modular
  • Transferencia y salida de los parámetros del dispositivo y del proceso; tanto en el modo IO-Link como en el SIO
  • Conexión de vacío G1/2" para una amplia gama de capacidades mediante el uso flexible de las boquillas SEP 22
Eyectores compactos SCPS- / SCPSi-L
  • Conexiones neumáticas (1) y (5)
  • Agujeros de montaje (2)
  • Elemento de visualización y control: SCPS-L (con pantalla de barómetro) y SCPSi-L (con pantalla) (3)
  • Conexión eléctrica central a través del enchufe M12-5 (4)
  • Boquilla multietapa integrada (6) con tapa de retención y silenciador insertado (7)
  • Salida de aire de escape (8)
  • Capacidad de aspiración de hasta 363 l/min
  • Vacío máx.: 90 %
Métrico       Imperial

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por