SCPS-L HV 3-20 NO M12-5 PNP

N° de artículo: 10.02.02.06055

Eyector compacto c boquilla multie- tapa con la mayor capacidad de aspiración

TipoHigh Vacuum
Tam. de toberas3-20
Capacidad de aspiración (max)323 l/min
Consumo de aire con asp.172 l/min
Nivel de sonido libre81 dB(A)
Margen presión (presión servicio)4,0 ... 6,0 bar
ControlAbierta sin corriente
Conexión eléctricaConector M12, 5 pol
Conexión eléctricaM12-5
ConexiónG1/4"
Tipo interruptor de vacíoConmutación PNP
Tipo prot. IPIP 65 (con conector)
SCPS-L HV 3-20 NO M12-5 PNP
Atributo Valor
B 17,60 mm
B1 37,50 mm
D 29 mm
d 4,50 mm
G1 G1/4"-HE
G2 G1/2"-HE
G3 M12x1-MA
G4 M4-HE
H 95,75 mm
H1 109 mm
H3 56,50 mm
L 230 mm
L3 21 mm
L4 11,50 mm
X1 40 mm
X2 28 mm
Y1 35 mm
Y2 28 mm
Atributo Valor
Grado de evacuación 90 %
Capacidad de aspiración (max) 323 l/min
Consumo de aire con asp. 172 l/min
Consumo de aire con asp. 10,30 m³/h
Max. consumo de aire quitar soplando 257 l/min
Tam. de toberas 3-20
Diámetro de toberas 2 mm
Control Abierta sin corriente
Conexión eléctrica Conector M12, 5 pol
Tipo interruptor de vacío Conmutación PNP
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido 6 mm
Diámetro interior tubo (recom.) vacío 14 mm
Margen presión (presión servicio) 4,0 ... 6,0 bar
Temperatura de trabajo 0 ... 50 °C
Tipo prot. IP IP 65 (con conector)
Peso 460 g
Familia de productos SCPS-L
Métrico       Imperial
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
Instrucciones de pedido: SCPS-L HV 3-20 NO M12-5 PNP

El eyector compacto SCPS-L / SCPSi-L se suministra como producto listo para su conexión (sin cable de conexión).

 

Accesorios disponibles: cable de conexión, boquilla multietapa, silenciador, filtro