Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Eyector compacto c boquilla multie- tapa con la mayor capacidad de aspiración
Tipo | High Vacuum |
Tam. de toberas | 3-16 |
Capacidad de aspiración (max) | 227 l/min |
Consumo de aire con asp. | 102 l/min |
Nivel de sonido libre | 80 dB(A) |
Margen presión (presión servicio) | 4,0 ... 6,0 bar |
Control | Cerrada sin corriente |
Conexión eléctrica | Conector M12, 5 pol |
Conexión eléctrica | M12-5 |
Conexión | G1/4" |
Tipo interruptor de vacío | Conmutación PNP |
Tipo prot. IP | IP 65 (con conector) |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 17,60 mm |
B1 | 37,50 mm |
D | 29 mm |
d | 4,50 mm |
G1 | G1/4"-HE |
G2 | G1/2"-HE |
G3 | M12x1-MA |
G4 | M4-HE |
H | 95,75 mm |
H1 | 109 mm |
H3 | 56,50 mm |
L | 224,50 mm |
L3 | 21 mm |
L4 | 11,50 mm |
X1 | 40 mm |
X2 | 28 mm |
Y1 | 35 mm |
Y2 | 28 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Grado de evacuación | 90 % |
Capacidad de aspiración (max) | 227 l/min |
Consumo de aire con asp. | 102 l/min |
Consumo de aire con asp. | 6,10 m³/h |
Max. consumo de aire quitar soplando | 257 l/min |
Tam. de toberas | 3-16 |
Diámetro de toberas | 1,60 mm |
Control | Cerrada sin corriente |
Conexión eléctrica | Conector M12, 5 pol |
Tipo interruptor de vacío | Conmutación PNP |
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido | 6 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) vacío | 12 mm |
Margen presión (presión servicio) | 4,0 ... 6,0 bar |
Temperatura de trabajo | 0 ... 50 °C |
Tipo prot. IP | IP 65 (con conector) |
Peso | 460 g |
Familia de productos | SCPS-L |
Instrucciones de pedido: SCPS-L HV 3-16 NC M12-5 PNP
El eyector compacto SCPS-L / SCPSi-L se suministra como producto listo para su conexión (sin cable de conexión).
Accesorios disponibles: cable de conexión, boquilla multietapa, silenciador, filtro