• Manipulación de piezas no porosas o levemente porosas
  • Establecimiento del vacío en instalaciones automatizadas
  • Uso en la manipulación de robots y en ejes lineales
  • Para sistemas con espacio limitado y alta dinámica al agarrar piezas
Productos destacados
  • La ecotecnología de toberas permite una alta capacidad de aspiración con un consumo mínimo de aire comprimido
  • Unidad compacta y extremadamente robusta para montar directamente en el sistema de manipulación
  • Las conexiones enchufables ahorran conexiones de tornillo adicionales
  • Adecuado también para el montaje en el armario eléctrico gracias a la posibilidad de fijación para raíles DIN
Eyectores compactos SCPSb
  • Módulo básico de plástico de alta resistencia
  • Válvulas neumáticas (1) para la función de aspiración NO / NC y soplado
  • Conexiones neumáticas (2) con enchufes rápidos Push-in
  • Tornillo de ajuste (3) para ajustar la intensidad del soplado
  • Silenciador abierto (4) reduce el esfuerzo del servicio
  • Posibilidad de fijación opcional para raíles DIN (5)
  • Capacidad de aspiración de hasta 71 l/min
  • Vacío máx.: 85 %
  • Cuerpo base de plástico
Métrico       Imperial
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por