Eyectores compactos X-Pump SXPi / SXMPi con IO-Link

  • Eyector potente para manipular piezas estancas a la succión en condiciones extremas, por ejemplo, en sistemas de vacío en líneas de prensas para el trabajo de la chapa
  • Aplicaciones pick & place con ciclos de corta duración
  • En instalaciones automatizadas para el establecimiento y la monitorización precisa del nivel de vacío en el sistema
Productos destacados
  • Comunicación de datos de proceso y estado a través de IO-Link
  • La función integrada de ahorro de aire reduce el consumo de energía al mínimo
  • Funciones de monitorización de estado para procesos e instalación reducen tiempos improductivos y errores
  • El regulador de voltaje asegura un voltaje constante
  • La vigilancia de la presión proporciona opcionalmente información adicional sobre el estado de funcionamiento
Eyectores compactos X-Pump SXPi / SXMPi con IO-Link
  • Pantalla de usuario (1) con elementos de visualización y manejo grandes
  • Electrónica de control (2) con variadas funciones de monitorización
  • Conexión eléctrica (3) mediante conector estándar M12
  • Silenciador desmontable (4)
  • Cuerpo base (5) de plástico extremadamente resistente, módulo de soplado de energía (6) para el eyector SXMPi
  • Placa de conexión horizontal con conexión de vacío y de aire comprimido (7); con cambio rápido opcional
  • Capacidad de aspiración de hasta 220 l/min
  • Vacío máx.: 85 %
  • Cuerpo base de plástico
Métrico       Imperial
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por