Eyectores con descarga activa SEAC

  • Eyector para las más diversas aplicaciones con descarga activa para cortos tiempos de ciclo, p. ej., en el procesamiento de chapa, en la industria del automóvil, en maquinaria de envase y manipulación robotizada

Nuestras prestaciones...

  • Cortos tiempos de aspiración y descarga
  • Cuerpo base de plástico
  • Adecuado para los soportes modulares HTS
  • Insonorizado
  • Opcionalmente con interruptor de vacío

Su beneficio...

  • Ciclos mínimos en el servicio automático
  • Tamaño mínimo y bajo peso, especial para instalaciones con dinámica muy alta
  • Montaje directo de ventosas
  • Nivel acústico reducido
  • Control del sistema para optimización de duración de ciclos
 

Artículos sueltos de la familia de productos Eyectores con descarga activa SEAC

 

SEAC 10
10.02.02.03875
Tooling-System-Schmalz-Eyector
Tam. de toberas: 1,0 mm
Margen presión (presión servicio):
4,0 ... 6,0 bar
SEAC 10 VE-SH
10.02.02.03876
Tooling-System-Schmalz-Eyector
Tam. de toberas: 1,0 mm
con: Inter vacío eléc / Cap prot.
Margen presión (presión servicio):
4,0 ... 6,0 bar