• Eyector para aplicaciones con tiempos de ciclo cortos, p. ej., en la estampación de chapa, en la industria del automóvil, en máquinas envasadoras y en la técnica de robots
  • Diseño de sistemas de vacío descentralizados con regulación neumática de ahorro de aire integrada
Productos destacados
  • Función de ahorro de aire neumático integrada para un consumo mínimo de aire
  • Los cortos tiempos de aspiración y descarga permiten los ciclos más cortos posibles en el modo automático
  • Eyectores muy ligeros y compactos para sistemas con una dinámica extremadamente alta
  • El montaje directo en la ventosa es posible con el sistema de soporte modular HTS
  • Con silenciador
Eyectores con sistema de expulsión SEAC RP
  • Cuerpo base (7) de aluminio anodizado; función de expulsión integrada
  • Silenciador integrado (1)
  • Interruptor de vacío VS-V-AH-T-PNP-S (5) opcional con punto de conmutación ajustable
  • A través del orificio de fijación (8)
  • Conexión de vacío (6); conexión de aire comprimido aspirar (3) y conexión de aire comprimido descargar (4)
  • Tornillo de ajuste para función de ahorro de aire (2)
  • Capacidad de aspiración de hasta 35 l/min
  • Vacío máx.: 85 %
Métrico       Imperial
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por