Eyectores con sistema de expulsión SEAC RP

  • Eyector para aplicaciones con tiempos de ciclo cortos, p. ej., en la estampación de chapa, en la industria del automóvil, en máquinas envasadoras y en la técnica de robots
  • Para confeccionar sistemas de vacío descentralizados con regulación neumática de ahorro de aire integrada

Nuestras prestaciones...

  • Sistema neumático de ahorro de aire integrado
  • Ciclos cortos de aspiración y descarga
  • Tamaño mínimo y bajo peso
  • Adecuado para sistema modular de soporte de eyectores
  • Insonorizado

Su beneficio...

  • Consumo mínimo de aire, reducidos trabajos de instalación
  • Ciclos mínimos en el servicio automático
  • Especial para instalaciones con dinámica muy alta
  • Montaje directo de ventosas e integración
  • Nivel acústico reducido
 

Artículos sueltos de la familia de productos Eyectores con sistema de expulsión SEAC RP

 

SEAC 10 RP VS-T L
10.02.02.03297
Tooling-System-Schmalz-Eyector
Tam. de toberas: 1,0 mm
con: Func. de ahorro de aire neumát
con: interruptor electrónico
Diseño: Modelo siniestr
Margen presión (presión servicio):
4,0 ... 6,0 bar
SEAC 10 RP L
10.02.02.03296
Tooling-System-Schmalz-Eyector
Tam. de toberas: 1,0 mm
con: Func. de ahorro de aire neumát
Diseño: Modelo siniestr
Margen presión (presión servicio):
4,0 ... 6,0 bar
SEAC 10 RP VS-T R
10.02.02.03290
Tooling-System-Schmalz-Eyector
Tam. de toberas: 1,0 mm
con: Func. de ahorro de aire neumát
con: interruptor electrónico
Diseño: Modelo derecha
Margen presión (presión servicio):
4,0 ... 6,0 bar
SEAC 10 RP R
10.02.02.03289
Tooling-System-Schmalz-Eyector
Tam. de toberas: 1,0 mm
con: regul de ahorro de aire neumát
Diseño: Modelo derecha
Margen presión (presión servicio):
4,0 ... 6,0 bar