Eyectores con ventilación atmosférica SEAC ECO

  • Eyector para sistemas de vacío descentralizados en las más diversas aplicaciones con cortos tiempos de ciclo
  • Generador de vacío de bajo consumo gracias a su función de soplado mediante ventilación atmosférica

Nuestras prestaciones...

  • Funcionamiento con una úníca línea de aire comprimido
  • Ventilación atmosférica
  • Sin filtros, sin piezas de repuesto

Su beneficio...

  • Trabajos de instalación reducidos a la mitad y reducción de costes de materiales de instalación como válvulas
  • Reducción de los costes de energía en más de un 50 % ya que no se consume aire
  • Funcionamiento exento de mantenimiento que reduce los costes de mantenimiento
 

Artículos sueltos de la familia de productos Eyectores con ventilación atmosférica SEAC ECO

 

SEAC 10 ECO
10.02.02.03702
Tooling-System-Schmalz-Eyector
Tam. de toberas: 1,0 mm
con: atmospheric release
Margen presión (presión servicio):
4,0 ... 6,0 bar