Eyectores en línea SLP

  • Eyector en línea para montaje directamente en el tubo flexible
  • Manipulación de componentes electrónicos
  • Uso en sistemas de alimentación con espacios reducidos
  • Uso en sistemas de separación para el proceso de plástico y chapa

Nuestras prestaciones...

  • Generador de vacío en línea con conexiones axiales
  • Peso reducido (5 g)
  • Toberas con gran capacidad de aspiración a altos niveles de vacío
  • Pequeña carcasa de plástico
  • Conexiones de enchufe rápido

Su beneficio...

  • Montaje directo en el tubo flexible
  • Ideal para procesos muy dinámicos
  • Consumo de aire mínimo
  • Montaje también en espacios reducidos
  • Ahorra elementos de conexión adicionales
 

Artículos sueltos de la familia de productos Eyectores en línea SLP

 

SLP 05 S01
10.02.01.00561
Eyector en línea para la generación de vacío directamente en el tubo flexible
Tam. de toberas: 0,5 mm
Grado de evacuación: 85 %
Conexión: Tubo flex. D4(1)-D4(2)
Capacidad de aspiración (max): 8 l/min
Consumo de aire (con asp.): 13 l/min
Presión óptima: 4.5 bar
SLP 07 S01
10.02.01.00562
Eyector en línea para la generación de vacío directamente en el tubo flexible
Tam. de toberas: 0,7 mm
Grado de evacuación: 85 %
Conexión: Tubo flex. D4(1)-D4(2)
Capacidad de aspiración (max):
15.9 l/min
Consumo de aire (con asp.): 25 l/min
Presión óptima: 4.5 bar