Eyectores en línea VR

  • Eyector en línea para el montaje directo entre la ventosa y el suministro de aire comprimido
  • Manipulación de las más diversas piezas mediante manipuladores, robots, sistemas de alimentación

Nuestras prestaciones...

  • Eyector en línea para el montaje entre la ventosa y el suministro de aire comprimido
  • Mínimas dimensiones y poco peso gracias al cuerpo fundamental de aluminio

Su beneficio...

  • No se precisa colocación de tubos flexibles, generación de vacío directamente en el lugar de uso
  • Posibilidad de montaje en los espacios más estrechos y con alta dinámica
 

Artículos sueltos de la familia de productos Eyectores en línea VR

 

VR 07
10.02.01.00001
Eyector en línea para la generación de vacío directamente en la ventosa
Tam. de toberas: 0,7 mm
Capacidad de aspiración (max):
14 l/min
Consumo de aire (con asp.): 21 l/min
VR 05
10.02.01.00075
Eyector en línea para la generación de vacío directamente en la ventosa
Tam. de toberas: 0,5 mm
Capacidad de aspiración (max): 7 l/min
Consumo de aire (con asp.): 12 l/min
VR 09
10.02.01.00077
Eyector en línea para la generación de vacío directamente en la ventosa
Tam. de toberas: 0,9 mm
Capacidad de aspiración (max):
21 l/min
Consumo de aire (con asp.): 36 l/min