• Eyector en línea para el montaje directo entre la ventosa y el suministro de aire comprimido
  • Manipulación de las más diversas piezas mediante manipuladores, robots, sistemas de alimentación
Productos destacados
  • Eyector en línea permite la instalación directa en el tubo flexible
  • Cuerpo base principal de aluminio compacto y ligero, ideal para espacios reducidos y alta dinámica
Eyectores en línea VR
  • Cuerpo base de aluminio anodizado
  • Sistema de toberas de latón
  • Generador de vacío con tobera de una etapa
  • Conexión de aire comprimido (1)
  • Escape (2)
  • Conexión de vacío (3)
  • Capacidad de aspiración de hasta 21 l/min
  • Vacío máx.: 90 %
  • Cuerpo base de aluminio
Métrico       Imperial
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por