Generadores de vacío eléctrico

Los generadores de vacío eléctricos son la nueva generación de generadores de vacío inteligentes e independientes del aire comprimido. Entre otras aplicaciones, son adecuados para la robótica móvil, por ejemplo, en almacenes autónomos o en tareas de manipulación estacionarias con robots colaborativos (cobots).
 
Sets de Vision & Handling 3D-R
Nuevo
Eficiente

Sets de Vision & Handling 3D-R

  • Sistema de ventosas basado en un generador de vacío eléctrico con sistema de cámara y software
  • Solución para Box Pick y Item Pick
  • Adecuado para el funcionamiento con robots de diseño ligero y cobots
Generador de vacío ECBPi
Eficiente

Generador de vacío ECBPi

  • Capacidad de aspiración de hasta 12 l/min
  • Vacío máx.: 75 %
Sets de manipulación ECBPi
Nuevo
Eficiente

Sets de manipulación ECBPi

  • Generador de vacío con brida, garra y cable de conexión incluidos
  • Posibilidad de cambiar la garra de forma flexible
  • Capacidad de aspiración hasta 12 l/min y vacío máx.: 75 %
  • Adecuado para el funcionamiento con robots de diseño ligero y cobots
Generador de vacío ECBPM
Nuevo
Eficiente

Generador de vacío ECBPM

  • Velocidad de bombeo de hasta 1,6 l/min
  • Max. Vacío: 60%
  • IO-Link integrado e interfaz RS485
Sets de manipulación ECBPM
Nuevo
Eficiente

Sets de manipulación ECBPM

  • Set compuesto de generador de vacío, brida, ventosa y cable de conexión
  • La ventosa se cambia flexiblemente
  • Capacidad de aspiración de hasta 1,6 l/min
  • Vacío máx.: 60 %