Generador de vacío ECBPi

  • Generador de vacío eléctrico e inteligente para la manipulación de piezas no porosas y ligeramente porosas
  • Interfaz integrada para el control, la regulación y la monitorización del proceso de manipulación
  • Utilización en la robótica móvil, en la manipulación completamente automatizada de piezas pequeñas, así como en tareas de manipulación estacionarias

Nuestras prestaciones...

  • Válvula de ventilación integrada
  • Datos de proceso transparentes gracias a la conexión a través de señales digitales o IO-Link
  • Condition Monitoring para la reducción de fallos y tiempos de inactividad
  • Interfaz NFC para la transmisión de datos
  • Regulación automática de la potencia integrada mediante generación de vacío con regulación de velocidad

Su beneficio...

  • Depósito rápido y preciso de la pieza de trabajo en el proceso de manipulación
  • Conexión sencilla, control a través de interfaces de robot existentes y control de procesos específicos
  • Mejora y protección de la disponibilidad de la instalación
  • Acceso directo y sencillo a los datos de proceso y al dispositivo mediante smartphone
  • Eficiencia energética mejorada durante el proceso gracias a la fácil parametriz. en el dispositivo
 

Artículos sueltos de la familia de productos Generador de vacío ECBPi

 

assets/Artikelbild/10030100314_02.jpg
Effizient
ECBPi 12 24V-DC M12-8
10.03.01.00314
CobotPump para la generación de vacío eléctrica para robots colaborativos
Capacidad de aspiración (max):
12 l/min
Pot. nominal: 13 W
Tensión: 24V - Corriente Cont
Intens. nominal: 0.6 A
Conexión eléctrica:
Conector M12, 8 pol
Vacío (max): 750 mbar
Nivel acústico (máx): 57 dB
Temp. en el entorno: 5 ... 45 °C
assets/Artikelbild/10030100364_02.jpg
Effizient
ECBPi 12 24V-DC TB-8
10.03.01.00364
CobotPump para la generación de vacío eléctrica para robots colaborativos
Capacidad de aspiración (max):
12 l/min
Pot. nominal: 13 W
Tensión: 24V - Corriente Cont
Intens. nominal: 0.6 A
Conexión eléctrica:
Regleta de bornes 8x
Vacío (max): 750 mbar
Nivel acústico (máx): 57 dB
Temp. en el entorno: 5 ... 45 °C