Generador de vacío ECBPM

  • Generador de vacío eléctrico para la manipulación de piezas de trabajo herméticas a la succión
  • Aplicación flexible en robótica ligera, colaboración entre humanos y robots (entorno MRK), así como en robótica móvil
  • Puesta en marcha sencilla y rápida en robots ligeros gracias al soporte de software inteligente
  • Dimensiones y peso reducidos para robots con cargas útiles < 3kg
  • Integración en máquinas expendedoras con espacio de instalación limitado
  • Ideal para la manipulación automatizada de piezas pequeñas, por ejemplo, la recogida de contenedores con una sola pinza de aspiración
  • Incluye una ventosa de fuelle para obtener un sistema completo de ventosa de vacío

Nuestras prestaciones...

  • Generador de vacío eléctrico en construcción en miniatura
  • Conexión mecánica a través de la placa adaptadora de brida
  • Interfaz eléctrica central y control sencillo
  • Conexión eléctrica a través de cableado externo o conexión de clavija interna

Su beneficio...

  • Ideal para manipular piezas pequeñas con una sola ventosa
  • Integración universal en cualquier robot ligero o cobot
  • Uso flexible gracias a una integración y puesta en marcha sencillas y rápidas (Plug & Work)
  • No se necesitan tubos de aire comprimido en el robot
 

Artículos sueltos de la familia de productos Generador de vacío ECBPM

 

assets/Artikelbild/10.03.01.00556_00.jpg
Nuevo
Eficiente
ECBPMi 24V-DC M12-8
10.03.01.00556
CobotPump (Mini) para la generación de vacío eléctrica para robots colaborativos
Capacidad de aspiración (max):
1.6 l/min
Pot. nominal: 7.2 W
Tensión: 24V - Corriente Cont
Intens. nominal: 0.3 A
Conexión eléctrica:
Conector M12, 8 pol
Nivel acústico (máx): 57 dB
Temp. en el entorno: 0 ... 40 °C