Set de robot ECBPM

  • Set de robot listo para su conexión para robots de diseño ligero y cobots basados en un generador de vacío eléctrico y un tamaño mínimo
  • Con el generador de vacío se incluyen también una brida, una ventosa y un cable de conexión
  • Manipulación de piezas no porosas de hasta 3 kg de peso
  • Ideal para la manipulación automatizada de piezas pequeñas con una sola ventosa, p. ej., Bin-Picking
  • Integración en máquinas con espacio de montaje limitado

Nuestras prestaciones...

  • Set de robot listo para su conexión
  • Posibilidad de cambiar la ventosa de forma flexible
  • Generador de vacío eléctrico de tamaño mínimo
  • Peso reducido
  • Conexión eléctrica a través de una guía de cable externo o una conexión de clavija interna

Su beneficio...

  • Montaje y puesta en marcha fáciles y rápidos (Plug & Work)
  • Utilización para las exigencias más diversas
  • Ideal para la manipulación de piezas pequeñas con una sola ventosa
  • Mayor carga útil del robot
  • No se necesitan tubos flexibles para aire comprimido en el robot
 

Artículos sueltos de la familia de productos Set de robot ECBPM

 

assets/Artikelbild/10.03.01.00566_03.jpg
Eficiente
Nuevo
ROB-SET ECBPM TECHMAN
10.03.01.00566
Juego completo para conectar e integrar el CobotPump ECBPM a los robots ligeros
con: CobotPump mini
para: TECHMAN
Tipo: TM5-700, TM5-900
Grado de evacuación: 60 %
assets/Artikelbild/10.03.01.00512_02.jpg
Eficiente
Nuevo
ROB-SET ECBPM UR
10.03.01.00512
Juego completo para conectar e integrar el CobotPump ECBPM a los robots ligeros
con: CobotPump mini
para: Universal Robots
Tipo: 3,5
Grado de evacuación: 60 %
assets/Artikelbild/10.03.01.00593_03.jpg
Eficiente
Nuevo
ROB-SET ECBPM UR
10.03.01.00593
Juego completo para conectar e integrar el CobotPump ECBPM a los robots ligeros
con: CobotPump mini
para: Universal Robots
Tipo: UR10, UR16
Grado de evacuación: 60 %